ST 4-TWIN RD - 단자대
3037371

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일관된 이중 기능 샤프트는 시간 절약형 전위 분배와 테스트 액세서리 수용을 위한 모든 방법을 제공합니다.
모든 전위 분기 작업의 사용자 친화적 구현
추가의 브리지가 필요 없는 실용적인 공간 절약형 멀티 전선 연결