ST 1,5-TWIN WH
-
단자대
3037290
단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 멀티 전선 단자대 |
| 연결 수 | 3 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 3 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈가 1.5 mm²인 경우 최대 부하 전류는 연결된 모든 전선의 총 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-4 / 3030116 |
| 플러그-인 브리지 / FBS 3-4 / 3030129 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 4-4 / 3030132 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 5-4 / 3030145 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 10-4 / 3030158 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 20-4 / 3030352 | |
| 브리지 데이터 | 16.5 A (1.5 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (19.4 A / 1.5 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 440 V |
| - 비인접 단자대 간 브리징에 있음 | 352 V |
| - 커버를 사용한 절단 브리징 시 | 220 V |
| - 격판을 사용한 절단 브리징 시 | 275 V |
| 정격 절연 전압 | 400 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 440 V |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A |
| 접점 저항 | 1.43 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 연결 용량 단선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 28 ... 16 |
| 연결 용량 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 28 ... 16 |
| 폭 | 4.2 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3037290 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2112 |
| GTIN | 4017918599669 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6.62 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6.604 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-4 - 플러그-인 브리지 3030129
-
FBS 4-4 - 플러그-인 브리지 3030132
-
FBS 5-4 - 플러그-인 브리지 3030145
-
FBS 10-4 - 플러그-인 브리지 3030158
-
FBS 20-4 - 플러그-인 브리지 3030352
-
FBS 2-4 BU - 플러그-인 브리지 3030117
-
FBS 3-4 BU - 플러그-인 브리지 3030130
-
FBS 4-4 BU - 플러그-인 브리지 3030133
-
FBS 5-4 BU - 플러그-인 브리지 3030146
-
FBS 10-4 BU - 플러그-인 브리지 3036851
-
FBS 20-4 BU - 플러그-인 브리지 3030353
-
FBS 2-4 GY - 플러그-인 브리지 3030118
-
FBS 3-4 GY - 플러그-인 브리지 3030131
-
FBS 4-4 GY - 플러그-인 브리지 3030134
-
FBS 5-4 GY - 플러그-인 브리지 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 리듀싱 브리지 3038943
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - 엔드 커버 3030488
-
DS-ST 2,5 - 커버 세그먼트 3036602
-
ATP-ST-TWIN - 격판 3030789
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - 엔드 커버 3030512
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
D-ST 2,5-TWIN OG - 엔드 커버 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0805001
-
ZB 4 CUS - Zack 마커 스트립 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0805807
-
UC-TM 4 - 단자대용 마커 0818111
-
UC-TM 4 CUS - 단자대용 마커 0824573
-
UCT-TM 4 - 단자대용 마커 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - 단자대용 마커 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810850
-
UC-TMF 4 - 단자대용 마커 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0824630
-
UCT-TMF 4 - 단자대용 마커 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0829651
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - 절연 슬리브 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 절연 슬리브 3031034
-
PAI-4 - 테스트 어댑터 3030925
-
PS-4 - 테스트 플러그 3030970
-
DP PS-4 - 스페이서 플레이트 3036712
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413