cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
승인 ID: 2030668| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 스크류 연결 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |