cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: IDC 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품 타입 | 하이브리드 단자대 |
연결 수 | 3 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
레벨당 연결 수 | 3 |
동일한 케이블 사이즈의 연결 주파수 | 100 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
연결 타입 | IDC 연결방식 |
소재 전선 절연 | PVC / PE |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 센서 전선 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
정격 전류 | 17.5 A |
최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
정격 전압 | 800 V |
정격 전선 | 1.5 mm² |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
스트리핑 길이 | 9 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 17.5 A |
최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
정격 전압 | 800 V |
정격 전선 | 1.5 mm² |
정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
작동 온도 범위 | -45 °C ... 90 °C |
Ex 인증 액세서리 | 3206296 D-QTCU 1,5-TWIN |
3206212 ATP-QTC TWIN | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-5 / 3030161 |
플러그-인 브리지 / FBS 3-5 / 3030174 | |
플러그-인 브리지 / FBS 4-5 / 3030187 | |
플러그-인 브리지 / FBS 5-5 / 3030190 | |
플러그-인 브리지 / FBS 10-5 / 3030213 | |
플러그-인 브리지 / FBS 20-5 / 3030226 | |
브리지 데이터 | 16.5 A / 1.5 mm² |
Ex 온도 증가 | 40 K (18.5 A / 1.5 mm²) |
브리지를 사용한 브리징 | 550 V |
- 비인접 단자대 간 브리징에 있음 | 275 V |
- 커버를 사용한 절단 브리징 시 | 220 V |
- 격판을 사용한 절단 브리징 시 | 275 V |
정격 절연 전압 | 500 V |
출력 | (영구) |
Ex 레벨 일반 | |
정격 전압 | 550 V |
정격 전류 | 16.5 A |
최대 부하 전류 | 16.5 A |
접점 저항 | 1.21 mΩ |
Ex 연결 데이터 빠른 연결 | |
정격 전선 | 1.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 16 |
연결 용량 단선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
연결 용량 AWG | 24 ... 16 |
연결 용량 연선 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
연결 용량 AWG | 24 ... 16 |
동일한 케이블 사이즈의 연결 주파수 | 100 |
Ex 연결 데이터 스크류 연결 | |
스트리핑 길이 | 9 mm |
토크 범위 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
정격 전선 | 1.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 16 |
연결 용량 단선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
연결 용량 AWG | 26 ... 12 |
연결 용량 연선 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연결 용량 AWG | 26 ... 14 |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 26 ... 16 |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 26 ... 16 |
폭 | 5.2 mm |
엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
높이 | 76.4 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 42.8 mm |
NS 35/15의 깊이 | 50.3 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
절연 포함 전선 직경 | 3 mm |
서지 전압 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 1.5 mm² | 0.18 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 1 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
에이징(Aging)에이징 | |
온도 주기 | 192 |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
충격 | |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3050044 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE3112 |
GTIN | 4017918975753 |
개당 중량(패키지 포함) | 11.85 g |
개당 중량(패키지 제외) | 11 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
스크류 연결 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
빠른 연결 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 25e0d296-d276-4184-b1fa-825ecff90497 |