PTS 1,5/S/1P BU - 단자대
3214466

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품