장치를 고온에서 사용할 수 있습니다. 열에 강한 폴리아미드를 사용하여 장치의 UL 승인을 획득할 수 있고 최대 100°C의 내열성이 있습니다.
맞춤형 인쇄 회로 기판(PCB) 홀더 시스템. 피닉스컨택트의 UM-BASIC/PRO 122 프로파일에 마운트할 수 있습니다. 래칭 메커니즘 또는 스크류 연결방식으로 인해 다양한 크기의 인쇄 회로 기판(PCB)을 수용하는 데 적합합니다. 표준으로 프로파일에 안내되는 인쇄 회로 기판(PCB)과 호환됩니다. UM-PRO Profile, 폭: 122 mm, 길이: 220 mm가 세트에 포함되어 있습니다.