지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

UM-PRO 압출 프로파일 하우징

높은 온도 내구성을 위한 UM-PRO 압출 프로파일 하우징

UM-PRO 시리즈의 압출 프로파일 하우징과 같은 다목적 DIN 레일 마운트 베이스는 짧은 설치 시간, 개별 PCB 크기로 인한 높은 유연성 및 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 특징으로 합니다. 개방형 설계 원리는 유연한 대규모 장치 개념에 이상적입니다. 뿐만 아니라 최대 100°C의 고온에서도 사용이 가능합니다.

이점

  • 밀리미터 단위의 정밀한 커팅이 가능한 완벽하게 들어맞는 하우징 길이
  • 개방형 설계로 인한 대형 전자 장치 컴포넌트와의 손쉬운 통합
  • UL 인증의 폴리아미드로 제작된 최고 100°C의 내열성 UM-PRO
  • 스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
  • 자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성

신제품

UM-BASIC/-PRO용 EVA 보드 홀더

플렉시블 PCB 홀더 시스템

다양한 크기의 PCB용

UM-BASIC 및 UM-PRO용 EVA 보드 홀더는 래칭 또는 나사 연결을 통해 다양한 크기의 PCB를 수용할 수 있는 유연하게 조절 가능한 홀더 시스템입니다. 이 시스템은 피닉스컨택트의 UM-BASIC/-PRO 122 프로파일에 마운트할 수 있습니다.

주요 기능

  • 다양한 크기의 PCB 수용
  • UM-BASIC/-PRO 122와 호환
  • 프로파일에서 이동 가능
  • 색상: 밝은 회색(RAL 7035와 유사)
  • 여러 PCB 결합 가능

이점

  • 간편한 PCB 마운팅 및 제거
  • 다양한 크기의 PCB를 저렴하게 통합
  • 작은 공간에 넓은 인쇄 회로 기판(PCB) 표면 설치 가능
  • 다양한 크기의 PCB를 유연하게 조합

무료 샘플
UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징 테스트

높은 온도 내성을 위한 UM-PRO 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? – 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
UM-PRO 시리즈 전자 하우징
높은 온도 내구성을 위한 UM-PRO 압출 프로파일 하우징 구성기

높은 온도 내구성을 위한 압출 프로파일 하우징 구성기

장치의 PCB 개발 시 뛰어난 자유도 제공: UM-PRO 압출 프로파일 하우징은 개방형 설계 원칙, 개별 PCB 마운팅 위치, 3cm에서 200cm의 유연한 길이를 제공합니다. 이는 대규모 장치 개념을 손쉽게 구현할 수 있다는 것을 의미입니다. 우수한 소재로 인해 극한의 온도 범위에서도 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 장치 연결 기술 신제품

장치 연결 기술 분야의 신제품

커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.

신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.

UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징 개요 UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징은 개별 설치 치수와 손쉬운 마운팅을 허용합니다. 플라스틱 하우징의 로우 프로파일 설계로 인해 플랫 전자 모듈을 조립하고 표준 DIN 레일 또는 패널에 마운트할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징
개별 프로파일 폭
72 mm, 108 mm 및 122 mm의 프로파일 폭으로 제공됩니다.
개별 프로파일 폭
전자 장치 보호
자유롭게 배치 가능한 다양한 형상의 후드는 길이를 구성할 수 있습니다.
전자 장치 보호
내열성
플라스틱 하우징은 최대 100°C의 높은 온도 내성을 갖고 있습니다.
내열성
PCB 설치
인쇄 회로 기판을 3개의 다른 레벨에서 고정할 수 있습니다.
PCB 설치
정확한 프로파일 길이
3 cm 및 100 cm 사이의 프로파일 길이를 사용할 수 있습니다.
정확한 프로파일 길이
스크류 없는 마운팅
스냅 마운트 원리로 인한 손쉬운 장치 마운팅: 공구 없이 측면을 스냅할 수 있습니다.
스크류 없는 마운팅
비디오: 장치 설계의 무한한 자유
장치 설계의 무한한 자유 YouTube

장치 설계의 무한한 자유

압출 프로파일 하우징은 스냅 마운트 원리를 사용하는 공구가 필요 없는 빠른 조립과 PCB의 위치 및 크기에 맞게 정확하게 구성 가능한 하우징 길이가 특징입니다. PCB 연결 기술을 자유롭게 선택하여 요구 사항에 적합한 장치를 개발하십시오. 개방형 설계 원리는 대형 컴포넌트가 있는 PCB에 이상적입니다. 자유롭게 배치 가능한 옵션 커버 후드는 전자 장치를 보호합니다.

개별 인쇄 회로 기판용 DIN 레일 마운트 베이스

온도계가 있는 UM-PRO 하우징 시스템
마운트할 측면 패널이 있는 압출 프로파일
가장자리까지 전선 배치
하우징을 위한 자유롭게 배치 가능한 커버 후드
UM-BASIC 시리즈에서 버스 교차 접점을 통한 다양한 모듈 연결
PCB 및 DIN 레일 간의 견고한 연결
온도계가 있는 UM-PRO 하우징 시스템

장치를 고온에서 사용할 수 있습니다. 열에 강한 폴리아미드를 사용하여 장치의 UL 승인을 획득할 수 있고 최대 100°C의 내열성이 있습니다.

마운트할 측면 패널이 있는 압출 프로파일

스냅-마운트 원리가 적용되어 측면을 제자리에 스냅하면 되기 때문에 설치 시간이 절약됩니다. 스크류는 필요하지 않습니다.

가장자리까지 전선 배치

PCB를 가장자리까지 조립하십시오. 이는 공간을 최대한 활용할 수 있다는 것을 의미합니다.

하우징을 위한 자유롭게 배치 가능한 커버 후드

자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 장치에 맞게 하우징을 맞춤형으로 설계하십시오. 후드는 다양한 형상으로 제공됩니다. 또한 인쇄 회로 기판 통합을 위한 가이드가 있는 옵션 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

UM-BASIC 시리즈에서 버스 교차 접점을 통한 다양한 모듈 연결

옵션 버스 교차 커넥터를 통해 장치 통신을 간소화하십시오. 여러 개의 모듈을 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 부하 용량은 최대 8 A 및 160 V의 전류 강도입니다.

PCB 및 DIN 레일 간의 견고한 연결

PE 접점을 통해 3개의 다른 PCB 레벨에 있는 PCB를 DIN 레일에 연결하십시오.

비디오: UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립
UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립 YouTube

UM-PRO 시리즈 압출 프로파일 하우징의 손쉬운 조립

UM-PRO 하우징을 조립하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보십시오. 조립은 몇 분이면 끝납니다.

다양한 압출 프로파일 하우징으로 제작된 모듈

UM-BASIC 및 UM-ALU 하우징 시리즈와 결합 가능

UM-PRO 시리즈의 플라스틱 하우징을 UM-BASIC 또는 UM-ALU 제품군과 쉽고 유연하게 결합하십시오. 여러 다른 프로파일 폭을 결합할 수 있습니다.

E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요

DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

E-페이퍼 열기
DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
DIN 레일용 전자 하우징

전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션

전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.