UM-PRO 72 FOOT BK - 풋 부품
2200153

프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일 마운팅, DIN 레일용 베이스 부품, UM-PRO PROFILE 아래 마운트용(폭: 72 mm), 풋 부품

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

밀리미터 단위의 정밀한 절단이 가능한 맞춤형 하우징 길이
개방형 설계로 인한 대형 전자 장치 컴포넌트와의 손쉬운 통합
UL 인증의 폴리아미드로 제작된 최대 100°C의 내열성 UM-PRO
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성