조립된 인쇄 회로 기판 및 적절한 연결 기술을 한 번의 작업으로 조립 및 납땜할 수 있습니다. 애플리케이션을 위해 최대 2개의 연결 레벨에서 스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 PCB 단자대를 사용하거나 최대 3개의 연결 레벨에서 플러그-인 단자대를 사용할 수 있습니다. DIN 레일 하우징을 제자리에 래칭하여 빠르게 마운팅할 수 있습니다.
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 2개의 FE 접점 있음, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 35.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 107.3 mm, 색상: 녹색 (유사 RAL 6021), 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음