조립된 인쇄 회로 기판 및 적절한 연결 기술을 한 번의 작업으로 조립 및 납땜할 수 있습니다. 애플리케이션을 위해 최대 2개의 연결 레벨에서 스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 PCB 단자대를 사용하거나 최대 3개의 연결 레벨에서 플러그-인 단자대를 사용할 수 있습니다. DIN 레일 하우징을 제자리에 래칭하여 빠르게 마운팅할 수 있습니다.
DIN 레일 하우징, 헤더가 있는 커넥터용 하우징 상단부, 폭: 12.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 45.85 mm, 색상: 녹색 (유사 RAL 6021)