옵션 인터페이스 및 추가 액세서리를 사용하면 적용 범위가 확장됩니다. PTSM 시리즈 커넥터를 사용하여 신호를 GPIO에 쉽고 안전하게 배선할 수 있습니다. 추가 인쇄 회로 기판 설치도 가능합니다.
DIN 레일 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 3 A (최대 25 A의 총 전류), 정격전압(III/2): 30 V, 핀 수: 16, 제품군: BC 107,6.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음
RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈의 모듈형 하우징은 Raspberry Pi 컴퓨터 설치용으로 설계되었습니다. RPI-BC 전자 하우징은 DIN 43880에 따라 설계되었고 정렬 가능하며 DIN 레일에 마운팅하거나 패널에 직접 마운팅할 수 있습니다. 스탠드 및 데스크 어댑터와 같은 액세서리 덕분에 UCS-RPI를 컨트롤 캐비닛 외부에서 사용할 수도 있습니다. 옵션 인터페이스를 사용하면 통합 단일 보드 컴퓨터의 기능을 확장할 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 3 A (최대 25 A의 총 전류), 정격전압(III/2): 30 V, 핀 수: 16, 제품군: BC 107,6.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음
필드 또는 실내 애플리케이션을 위한 전자 하우징 만들기: 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다.
커넥터 및 전자 하우징 분야를 선도하는 피닉스컨택트는 산업과 인프라 분야의 높은 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 제공합니다.
신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 피닉스컨택트의 신제품과 다목적 전자 하우징에 대해 알아보십시오.
RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈의 전자 하우징은 Raspberry Pi를 위한 완벽한 케이스입니다. 미니 PC뿐만 아니라 추가 전자 장치 및 회로를 통합할 수 있습니다. 이 하우징은 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수 있습니다. RPI-BC 시리즈의 제품 특징에 대해 자세히 알아보십시오.
옵션 인터페이스 및 추가 액세서리를 사용하면 적용 범위가 확장됩니다. PTSM 시리즈 커넥터를 사용하여 신호를 GPIO에 쉽고 안전하게 배선할 수 있습니다. 추가 인쇄 회로 기판 설치도 가능합니다.
하우징 부품이 간단히 래칭되기 때문에 공구가 필요 없는 표준 호환 마운팅이 가능합니다. 또한 산업용 푸쉬-인 연결 기술이 사용된다는 특징이 있습니다. 따라서 RPI-BC 하우징은 빌딩 및 산업용 자동화에 특히 적합합니다.
하우징 설계 덕분에 이러한 하우징을 광범위한 Raspberry Pi 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 여러 다른 커버 버전을 사용하여 요구 사항에 맞는 적절한 하우징을 만들 수 있습니다. 커버 제품은 회색, 검정색 및 투명으로 제공됩니다. 밀폐 가능한 커버를 제자리에 단단히 래칭하거나 공구 없이 열 수 있습니다.
DIN 레일 커넥터는 인텔리전트 장치 설계의 핵심입니다. 하우징을 Raspberry Pi SBC에 빠르고 쉽게 연결할 수 있다는 이점을 누리십시오. 직렬 또는 병렬 데이터 및 전력 전송이 가능합니다(4x 전원, 2x 직렬, 10x 병렬). 모듈 교환 시에 조합을 분해할 필요가 없습니다. 16개의 금도금 접점은 높은 전도성을 보장합니다.
UCS 시리즈의 범용 하우징은 임베디드 시스템에 이상적인 솔루션입니다. UCS-RPI 하우징은 Raspberry Pi SBC를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 이 하우징은 원래 Raspberry Pi 7″ 터치 디스플레이를 수용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 개별 확장을 위한 추가 공간을 제공합니다.
UCS 전자 하우징은 스탠드 및 패널 브래킷과 같은 액세서리와 함께 컨트롤 캐비닛 등에서 훨씬 더 광범위하게 사용할 수 있습니다. 하우징의 주요 특징은 다음과 같습니다.
• –측면 길이가 125 mm 또는 145 mm인 DIN 레일 어댑터
• 다양한 색상으로 제공되는 패널 브래킷으로도 사용 가능한 74 mm 버전용 스탠드
• 하우징 모서리에 사용하거나 스크류 홀을 덮기 위한 충격 방지 코너
• Raspberry Pi 하우징을 표준 UCS 하우징과 결합하기 위한 스택 어댑터
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.