PTTBV 4 BU - 2단 단자대
1088738

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

2단 단자대, 정격 전압: 1000 V, 열 연속 전류 Ith: 28 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
두 개의 개별 회로를 하나의 단자대에 컴팩트하게 통합하여 공간 절약 효과 극대화
수동 및 자동 배선에 최적화