PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD
-
2단 단자대
3214662
2단 단자대, 빌딩 설치의 KNX 버스용, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 16 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 전위 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1차 및 2차 레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 / B1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1 mm² (AI-S 1-8 TQ 페룰(주문 번호 1200293)을 사용하는 것이 좋습니다.) |
| 정격 전류 | 16 A |
| 최대 부하 전류 | 16 A |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1차 및 2차 레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 작동 온도 범위 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| 플러그-인 브리지 / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| 브리지 데이터 | 13 A / 1.5 mm² |
| Ex 온도 증가 | 40 K (14.7 A/1.5 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 352 V |
| - 비인접 단자대 간 브리징에 있음 | 220 V |
| - PE 단자대를 통한 비인접 단자대 간 브리징 시 | 220 V |
| 정격 절연 전압 | 320 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 352 V |
| 정격 전류 | 13.5 A |
| 최대 부하 전류 | 13.5 A |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 연결 용량 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 16 |
| 연결 용량 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 26 ... 16 |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 1단 | |
| 접점 저항 | 1.7 mΩ |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 2단 | |
| 접점 저항 | 1.4 mΩ |
| 폭 | 3.5 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 높이 | 78.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 48.2 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55.7 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3214662 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2214 |
| GTIN | 4055626158013 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 7.93 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 7.892 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBS 2-3,5 - 플러그-인 브리지 3213014
-
FBS 3-3,5 - 플러그-인 브리지 3213027
-
FBS 4-3,5 - 플러그-인 브리지 3213030
-
FBS 5-3,5 - 플러그-인 브리지 3213043
-
FBS 10-3,5 - 플러그-인 브리지 3213056
-
FBS 20-3,5 - 플러그-인 브리지 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3213206
-
FBS 50-3,5 - 플러그-인 브리지 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - 플러그-인 브리지 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - 플러그-인 브리지 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - 전위 브리지 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - 엔드 커버 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - 엔드 커버 3214664
-
STP 3,5-2 - 마커 캐리어 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - 엔드 커버 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - 페룰 1200293
-
PS-3,5 - 테스트 플러그 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Zack 마커 스트립 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0801405
-
UCT-TM 3,5 - 단자대용 마커 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - 단자대용 마커 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0830292
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 단자대용 마커 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 단자대용 마커 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
이점
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.