IPD 설치 커넥터의 360° 보기
IPD 설치 커넥터는 취급이 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 장치측 푸쉬-인 연결과 필드측 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 커넥터와 패널 피드스루를 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 베요넷 고속 결합 시스템은 어려운 설치 상황에서도 쉽고 안정적인 장착을 보장합니다.
피닉스컨택트의 설치 커넥터를 사용하여 손쉽고 유연하게 케이블을 연결하십시오. 애플리케이션에 따라 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 장치 연결 중에서 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최대 IP69K의 높은 보호 등급은 외부 습한 환경에서 안정적인 전원 전송을 가능하게 합니다.
패널 피드스루, 연결 방법: 스페이드 연결 (DIN 46247-2에 따른 슬립-온 슬리브용)/ IDC 연결, 핀 수: 2+PE, M20, 핀, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩 프로파일, 외부 케이블 직경: 5 mm ... 7 mm 및 7 mm ... 9.5 mm, 1.5 mm2
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 4, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: BUS
패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨), 핀 수: 3+PE, M25, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩됨, 2.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.5 m
커넥터, 연결 방법: IDC 연결, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, 회색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩 프로파일, 외부 케이블 직경: 9 mm ... 14 mm
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정색/빨간색, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: AC
색상 코딩, 제품 범위: PRC 35, 색상: 빨간색
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 정격전압: 690 V AC, 접점 인서트가 없는 커넥터 하우징입니다. 액세서리 목록에 따라 적절한 접점 인서트를 주문하십시오.
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 2, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: BUS
패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2+PE, M20, 핀, 0.25 mm2 ... 1.5 mm2, 600 V, 16 A, 검정색, 코딩: P
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 2, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: AC
IPD 전력 분배를 편리하고 개별적으로 구성하십시오.
IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용하여 편리하게 전원 분배를 구성하십시오. 요구 사항에 따라 커넥터와 케이블 길이를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 직관적인 메뉴 탐색 및 3D 디스플레이를 통해 손쉽게 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내거나 솔루션을 직접 주문하십시오.
IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용한 간단한 전원 분배를 경험하십시오. IPD 설치 시스템은 완전한 플러그타입이며 푸쉬-인 기술과 고속 결합 기능이 적용되어 접근하기 어려운 공간에서도 공구 없이 편리하게 설치할 수 있습니다. 이 설치 시스템은 까다로운 옥외 및 산업 환경에서 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 전원 케이블링을 위해 물과 먼지에 대한 IP66, IP68 및 IP69K 보호 기능을 갖추고 있습니다.
IPD 설치 커넥터는 취급이 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 장치측 푸쉬-인 연결과 필드측 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 커넥터와 패널 피드스루를 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 베요넷 고속 결합 시스템은 어려운 설치 상황에서도 쉽고 안정적인 장착을 보장합니다.
플러그타입 IPD 설치 커넥터의 푸쉬 잠금 연결을 통해 연선 및 단선을 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 레버를 사용하여 단자점을 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다.
푸쉬-인 연결방식 IPD 패널 피드스루를 사용하면 사전 처리된 단선을 직접 연결하여 공구 없이 조립할 수 있습니다. 이는 배선 로봇을 사용하여 장치의 컴포넌트를 자동으로 연결할 수도 있음을 의미합니다.
매우 까다로운 설치 상황에서 매우 손쉽게 설치할 수 있습니다. 불리한 조건에서도 편리하게 작업할 수 있도록 IPD 커넥터에는 베이요넷 고속 결합 시스템이 장착되어 있습니다. 결합 위치는 오접속을 방지하기 위한 기계적 코딩과 DIN EN 0105에 따른 터치 보호 기능을 통해 명확하고 안전하게 결합됩니다.
5핀 IPD DC 커넥터와 패널 피드스루를 사용하면 플러그-인 DC 장치 출력을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 푸쉬-인 또는 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 현장 및 장치측에서 전선을 편리하게 연결할 수 있습니다.
직접 케이블 연결을 위한 IPD 패널 피드스루를 사용하여 필드 커넥터 비용을 절약하십시오. 케이블은 필드측의 슬리브를 통해 간단히 공급되며 매우 가벼운 플러그 방식의 푸쉬-인 기술을 통해 장치에 직접 연결됩니다. 그런 다음 슬리브를 제자리에 끼우고 너트를 통해 스트레인 릴리프를 설정하면 작업이 완료됩니다.
옥외 및 산업 환경에서 장기적이고 안정적인 케이블링: 전체 시스템에 걸쳐 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 물과 먼지로부터 보호되기 때문에 열악한 환경에서도 매우 안정적인 설치가 가능합니다.
산업용 전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량의 견고한 IP68/IP69K QPD 설치 시스템이 그 증거입니다. 검증된 QUICKON IDC 연결을 사용하면 피복을 분리하거나 특수 공구를 사용할 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블을 연결할 수 있습니다. 빠르고 쉬운 조작으로 연결 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
피닉스컨택트의 QPD 시리즈 전선 커넥터의 효율성을 경험해보십시오. 컴팩트한 전선 커넥터를 사용하면 케이블 연장 및 케이블 수리 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 첨단 IDC 연결 기술을 통해 작업 노력을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 전기 설치 작업을 아주 짧은 시간 안에 완료할 수 있습니다. QPD 전선 커넥터는 모든 전기 기술자에게 없어서는 안 될 필수품이며 들어 건설 현장, 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야, 일반 전기 설비 등에 사용할 수 있습니다.
전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. QPD 전선 커넥터가 이를 증명합니다. IDC 빠른 연결을 위해 Litz 전선의 피복을 분리할 필요가 없습니다. 설치 시 값비싼 특수 공구가 필요하지 않습니다. 비디오를 통해 얼마나 쉽게 설치할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
QPD 설치 커넥터를 사용하면 편리하고 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다. 힘들게 나사를 풀고 조일 필요가 없습니다. IDC 연결 기술을 사용하면 빠르게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고 연결 오류가 방지됩니다.
케이블의 피복을 벗기고 PE 전선을 준비합니다.
전선을 QUICKON 너트에 삽입하고 마킹된 전선 가이드(1, 2, 3, ...)에 스냅합니다.
Litz 전선 끝을 평평하게 커팅합니다.
유니온 너트를 접점 캐리어에 놓고 멈출 때까지 조이거나 지정된 토크로 조입니다.
최적의 조임 지점에 도달하면 연결이 제자리에 스냅되었다는 것을 느낄 수 있습니다. 이제 QUICKON 너트는 손으로 다시 풀 수 없을 정도로 단단히 조여졌습니다.
특수 공구를 사용할 필요 없이 쉽고 빠르게 케이블을 연결할 수 있습니다.
PRC 설치 커넥터는 최대 35 A의 컴팩트하고 안정적인 전원 전송에 이상적입니다. 최대 IK08의 높은 보호 등급과 충격 강도는 극한의 주변 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 잠금 장치는 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있으며 시스템 설치 및 유지 관리 중에 향상된 유연성을 보장합니다.
플러그타입 전원 분배를 위한 공간 절약: PRC를 사용하여 최소한의 공간에서 최대 35 A의 전류를 전송하십시오. 장치 인터페이스에서 male 및 female 접점을 사용할 수 있습니다. 통합된 회전 방지 기능은 장치 패널에서 안정적인 정렬을 보장합니다. 따라서 장치 설계와 관련하여 명확하게 구조화된 연결 영역과 추가 공간 및 향상된 유연성의 이점을 누릴 수 있습니다.
진정한 가치를 제공하는 유연성: 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있는 잠금 장치는 설치 및 유지 관리 중에 훨씬 더 많은 자유를 제공합니다. 커넥터는 수동 해제 레버 또는 일자 스크류 드라이버를 통해 손쉽게 잠금 해제할 수 있습니다.
PRC는 극한 조건에 맞게 제작되었습니다. 실내 또는 옥외, 고온 또는 저온, 건조 또는 습한 지역에 상관없이 최대 IP69의 높은 보호 등급이 적용된 PRC는 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 최대 IK08의 내충격성으로 인해 진동이나 충격을 받는 경우에도 PRC는 강력한 솔루션을 제공합니다.
다양한 선택지: 검증된 스크류 연결 기술을 사용하여 특수 공구 없이도 현장에서 케이블을 조립할 수 있습니다. 또한 처리되지 않은 전선도 안전하게 연결할 수 있다는 이점이 있습니다. 크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다. 애플리케이션을 위한 최선의 솔루션을 선택하십시오.
기계 코딩과 같은 지능적 기능은 오류 없이 빠른 시운전을 지원합니다. PRC 20은 핀 수가 다른 버전과 핀 수가 같은 다른 버전을 안전하게 기계적으로 분리합니다. 다양한 신호 타입의 통합 컬러 코딩은 제작 현장에서 명확한 식별을 용이하게 합니다.