QPD 설치 시스템의 360° 보기
QPD 설치 커넥터를 사용하면 편리하고 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다. 힘들게 나사를 풀고 조일 필요가 없습니다. IDC 연결 기술을 사용하면 빠르게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고 연결 오류가 방지됩니다.
전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. QPD 시리즈의 설치 커넥터 및 배전반은 빠르고 견고한 전원 연결을 제공합니다. 검증된 QUICKON IDC 연결을 사용하면 피복을 분리하거나 특수 공구를 사용하지 않고 케이블을 연결할 수 있습니다. 높은 보호 등급 및 충격 강도를 갖춘 QPD 설치 시스템은 견고하고 보호되는 외부 연결을 위해 설계되었습니다.
QPD 설치 시스템
전원 분배는 산업 시스템과 빌딩 설치에서 결정적인 역할을 합니다. 손쉽고 견고하며 유연하게 설치할 수 있는 이점을 제공합니다. 피닉스컨택트는 QPD 시스템을 통해 최대 690 V 및 40 A의 빠르고 안전한 전원 연결을 제공합니다. 플러그, 전선 커넥터 및 분배기를 특별한 공구 없이 현장에서 연결할 수 있습니다. IDC 연결 기술을 사용하면 최대 5 x 6.0 mm²의 전선을 피복을 제거하지 않고 연결할 수 있습니다. QPD는 매우 견고하며 IP68 및 IP69K 보호 등급을 충족합니다. 이는 극한의 조건에서도 사용할 수 있음을 의미합니다.
IDC 연결 기술
IDC 기술을 사용하면 피복을 제거하지 않고 연결할 수 있습니다. 전선 가이드는 전선을 자동으로 중앙에 위치시킵니다. 유니온 너트를 조이면 IDC 종단이 전선 절연체를 뚫고 들어가 가스 기밀 전기 접점을 형성합니다.
QPD 설치 커넥터를 사용하면 편리하고 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다. 힘들게 나사를 풀고 조일 필요가 없습니다. IDC 연결 기술을 사용하면 빠르게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고 연결 오류가 방지됩니다.
피닉스컨택트의 QPD 시리즈 전선 커넥터의 효율성을 경험해보십시오. 컴팩트한 전선 커넥터를 사용하면 케이블 연장 및 케이블 수리 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 첨단 IDC 연결 기술을 통해 작업 노력을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 전기 설치 작업을 아주 짧은 시간 안에 완료할 수 있습니다. QPD 전선 커넥터는 모든 전기 기술자에게 없어서는 안 될 필수품이며 들어 건설 현장, 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야, 일반 전기 설비 등에 사용할 수 있습니다.
전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. QPD 전선 커넥터가 이를 증명합니다. IDC 빠른 연결을 위해 Litz 전선의 피복을 분리할 필요가 없습니다. 설치 시 값비싼 특수 공구가 필요하지 않습니다. 비디오를 통해 얼마나 쉽게 설치할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
QPD 액세서리를 사용한 뛰어난 유연성
밀폐 플러그, 보호 캡 또는 코딩 프로파일 등을 포함하는 다양한 QPD 설치 시스템용 액세서리 제품군을 통해 전원 분배를 위한 추가적인 유연성을 제공합니다.
접근하기 어려운 설치 상황에는 빠르고 편리하게 연결할 수 있는 안정적인 커넥터가 필요합니다. 조립용으로 설계된 QPD STAK/STAS 3 및 STAS 3 커넥터는 블라인드, 창문 덮개 및 차양의 모터 연결을 위해 특별히 제작되었습니다. IDC 연결을 사용하면 피복을 제거하거나 나사를 조일 필요 없이 즉시 설치할 수 있습니다. 커넥터 하우징은 물과 먼지로부터 영구적으로 보호되고, UV에 잘 견디고, 추위와 열에 강합니다.