PRC 20/2-C3-FT25-MS2,5 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1313278

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 핀 수: 2, 최소 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 해제 설정 옵션: 1. 공구를 사용하거나 2. 손으로, 적용 영역: BUS

제품의 세부 정보









이점

최소한의 공간에서 최대 20 A의 전류 전송으로 장치 전방에 더 많은 공간 확보
더 유연한 설치 및 유지 관리를 위한 Duo-Unlock 기술
높은 수준의 보호 및 내충격성으로 인해 극한의 주변 조건에서 안정적인 사용
검증된 크림프 또는 스크류 연결 기술을 사용한 간단한 조작
오류 없는 빠른 스타트업을 위한 기계적 및 컬러 코딩