설치 커넥터
PRC 20/COVER-DUST-M - 보호 캡
PRC 20/COVER-DUST-M
-
보호 캡
1636047
보호 캡, 제품 범위: PRC 20
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
제품군
PRC 20
치수
폭
36 mm
높이
36 mm
길이
14.25 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
상용 데이터
항목 번호
1636047
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
ABLHMB
GTIN
4067923158351
개당 중량(패키지 포함)
3 g
개당 중량(패키지 제외)
1.652 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
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
0.07 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PRC COVER TIE
-
보호 캡
1722870
자주 검색되는 항목
보호 캡
패널 피드스루
제품 도움말