FBSC
- 보호 캡
FBSC
- 보호 캡
3012325
커버 후드, 절단 FBS ...-5 및 FBS ...-6 브리지를 사용할 경우 안정적인 충격 보호 제공, 색상: 빨간색
커버 후드, 절단 FBS ...-5 및 FBS ...-6 브리지를 사용할 경우 안정적인 충격 보호 제공, 색상: 빨간색
M12 밀폐 캡, 필드의 I/O 장치 및 플러시 타입 커넥터, 센서/액추에이터 케이블의 사용하지 않는 M12 커넥터용
고정 밴드가 있는 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용
고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M8 밀폐 캡, 센서 케이블용, M8 플러그용
보호 캡, 플라스틱, QUICKON 연결용, 검정색, 고정 코드 있음, IP68
보호 캡, 플라스틱, QUICKON 연결용, 검정색, 고정 코드 있음, IP68
에너지 저장 커넥터용 방진 캡, 색상: 회색 RAL 7046, 보관 및 운송을 위한 주변 온도: -40 °C ... 70 °C, 작동 온도: -20 °C ... 105 °C, 할로겐 프리, 엔지니어링 플라스틱: UL 94 HB, 보호 등급: IP65(소켓 포함)
보호 캡, 제품 범위: SUNCLIX, 색상: 검정, 자체 밀폐, 연동 장치 없음, 커넥터측용 보호 캡 1개 및 커플링측용 보호 캡 1개로 구성된 세트
M12 스크류 플러그, 차폐 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용
고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용