산업용 AI
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
단자대 액세서리
FBSC - 보호 캡
FBSC
-
보호 캡
3012325
커버 후드, 절단 FBS ...-5 및 FBS ...-6 브리지를 사용할 경우 안정적인 충격 보호 제공, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3012325
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4046356813310
개당 중량(패키지 포함)
0.23 g
개당 중량(패키지 제외)
0.217 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.009 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말