PRC 20/COVER-IP-M - 보호 캡
1312598

보호 캡, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 정격전압: 400 V AC, 조립 참고 사항은 패킹 슬립 참조

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최소한의 공간에서 최대 20 A의 전류 전송으로 장치 전방에 더 많은 공간 확보
더 유연한 설치 및 유지 관리를 위한 Duo-Unlock 기술
높은 수준의 보호 및 내충격성으로 인해 극한의 주변 조건에서 안정적인 사용
검증된 크림프 또는 스크류 연결 기술을 사용한 간단한 조작
오류 없는 빠른 스타트업을 위한 기계적 및 컬러 코딩