설치 커넥터 및 설치 케이블

설치 커넥터

피닉스컨택트의 설치 커넥터를 사용하여 손쉽고 유연하게 케이블을 연결하십시오. 애플리케이션에 따라 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 장치 연결 중에서 적합한 방법을 선택할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최대 IP69K의 높은 보호 등급은 외부 습한 환경에서 안정적인 전원 전송을 가능하게 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1409212
PRC 5-FT25-MC4-150 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
PRC 5-FT25-MC4-150 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1409212

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 길이: 150, 이 항목은 다른 케이블 길이로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.

이점

  • 모든 애플리케이션에 적합한 연결 기술: 빠른 IDC 접점, 손쉬운 푸쉬-인 기술 및 검증된 스크류 연결
  • 컴팩트 설계에서 높은 전원 밀도를 가능하게 하는 3핀 및 5핀 버전
  • IP66/IP68/IP69K 보호 수준 및 IK07 내충격의 견고한 하우징으로 인한 높은 안정성
  • 특수한 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 고정 및 플러그타입 버전을 사용한 유연한 전원 분배 설계
  • 전원 공급 연결 시 하우징을 열 필요가 없기 때문에 전자 장치의 완전한 보호 가능

신제품

크림프 연결이 있는 PRC 20
PRC 20 시리즈 전원 분배기

크림프 연결이 있는 설치 커넥터

반자동 및 완전 자동 생산 속도 향상

크림프 연결이 있는 PRC 20 시리즈 설치 커넥터는 기존의 스크류 연결방식 제품군을 확장합니다. 크림프 연결은 공장 출하 시 조립과 같은 반자동 및 완전 자동 생산을 용이하게 하고 작업 속도를 높여줍니다.

주요 기능

  • 정격 전압: 500 V AC / DC
  • 정격 전류: 20 A
  • 최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 보호 등급: IP66 / IP68 / IP69
  • 최대 IK08의 내충격성
  • 2 ~ 5-pos.
  • 기계 및 색상 코딩

이점

  • 반자동 및 완전 자동 생산 공정의 효율성 향상
  • 전체 PRC 20 포트폴리오에 크림프 버전 제공
  • 설치 시 잠금 방법(수동 또는 공구 사용)의 선택이 가능한 Duo-Unlock 기술
  • 오류 없는 시작을 위한 설치를 도와주는 기계적 코딩 및 색상 코딩

최대 20A의 플러그타입 전원 분배기

빠른 설치를 위한 조립

사전 조립된 전원 분배기를 사용하면 PRC 20 시리즈 커넥터를 시간을 절약하는 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다. 사전 구성된 분배기는 16가지 버전으로 제공되며 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 설치할 수 있습니다.

주요 기능

  • 정격 전압: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • 정격 전류: 20 A
  • 보호 등급: 최대 IP69
  • 충격 보호 카테고리: IK08(-25°C)
  • 2 - 5-pos.
  • 코딩: 기계 및 컬러 코딩
  • 입력 수: 1
  • 출력 수: 2

이점

  • 플러그 앤 플레이로 건설 현장의 설치 작업 감소
  • 생산 중 100% 점검으로 배선 오류 감소
  • 현장에서 더 큰 유연성을 보장하는 수동 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있는 잠금 기능
  • 검증된 소재를 사용하여 플러그 앤 포겟 가능
  • 극한의 주변 조건에서도 안전하게 사용

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 위한 구성기

IPD 전력 분배를 편리하고 개별적으로 구성하십시오.

설치 커넥터 및 분배기용 구성기

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용하여 편리하게 전원 분배를 구성하십시오. 요구 사항에 따라 커넥터와 케이블 길이를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 직관적인 메뉴 탐색 및 3D 디스플레이를 통해 손쉽게 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내거나 솔루션을 직접 주문하십시오.

푸쉬-인 기술이 적용된 IPD 설치 커넥터

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용한 간단한 전원 분배를 경험하십시오. IPD 설치 시스템은 완전한 플러그타입이며 푸쉬-인 기술과 고속 결합 기능이 적용되어 접근하기 어려운 공간에서도 공구 없이 편리하게 설치할 수 있습니다. 이 설치 시스템은 까다로운 옥외 및 산업 환경에서 내구성이 뛰어나고 오래 지속되는 전원 케이블링을 위해 물과 먼지에 대한 IP66, IP68 및 IP69K 보호 기능을 갖추고 있습니다.

3D 보기

IPD 설치 커넥터의 360° 보기

IPD 설치 커넥터는 취급이 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 장치측 푸쉬-인 연결과 필드측 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 커넥터와 패널 피드스루를 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 베요넷 고속 결합 시스템은 어려운 설치 상황에서도 쉽고 안정적인 장착을 보장합니다.

IPD 이점 개요

푸쉬 잠금 연결방식 플러그타입 IPD 설치 커넥터
푸쉬-인 연결을 사용한 배선 자동화
베요넷 고속 결합
IPD DC 커넥터 및 패널 피드스루
IPD 패널 피드스루
안정적인 IP 보호
푸쉬 잠금 연결방식 플러그타입 IPD 설치 커넥터

플러그타입 IPD 설치 커넥터의 푸쉬 잠금 연결을 통해 연선 및 단선을 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 레버를 사용하여 단자점을 손쉽게 열고 닫을 수 있습니다.

푸쉬-인 연결을 사용한 배선 자동화

푸쉬-인 연결방식 IPD 패널 피드스루를 사용하면 사전 처리된 단선을 직접 연결하여 공구 없이 조립할 수 있습니다. 이는 배선 로봇을 사용하여 장치의 컴포넌트를 자동으로 연결할 수도 있음을 의미합니다.

베요넷 고속 결합

매우 까다로운 설치 상황에서 매우 손쉽게 설치할 수 있습니다. 불리한 조건에서도 편리하게 작업할 수 있도록 IPD 커넥터에는 베이요넷 고속 결합 시스템이 장착되어 있습니다. 결합 위치는 오접속을 방지하기 위한 기계적 코딩과 DIN EN 0105에 따른 터치 보호 기능을 통해 명확하고 안전하게 결합됩니다.

IPD DC 커넥터 및 패널 피드스루

5핀 IPD DC 커넥터와 패널 피드스루를 사용하면 플러그-인 DC 장치 출력을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 푸쉬-인 또는 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 현장 및 장치측에서 전선을 편리하게 연결할 수 있습니다.

IPD DC 커넥터 및 패널 피드스루에 대한 추가 정보
IPD 패널 피드스루

직접 케이블 연결을 위한 IPD 패널 피드스루를 사용하여 필드 커넥터 비용을 절약하십시오. 케이블은 필드측의 슬리브를 통해 간단히 공급되며 매우 가벼운 플러그 방식의 푸쉬-인 기술을 통해 장치에 직접 연결됩니다. 그런 다음 슬리브를 제자리에 끼우고 너트를 통해 스트레인 릴리프를 설정하면 작업이 완료됩니다.

IPD 패널 피드스루로 이동하기
안정적인 IP 보호

옥외 및 산업 환경에서 장기적이고 안정적인 케이블링: 전체 시스템에 걸쳐 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 물과 먼지로부터 보호되기 때문에 열악한 환경에서도 매우 안정적인 설치가 가능합니다.

IDC 연결이 있는 QPD 설치 커넥터

산업용 전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량의 견고한 IP68/IP69K QPD 설치 시스템이 그 증거입니다. 검증된 QUICKON IDC 연결을 사용하면 피복을 분리하거나 특수 공구를 사용할 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블을 연결할 수 있습니다. 빠르고 쉬운 조작으로 연결 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.

QPD 전선 커넥터

QPD 시리즈 전선 커넥터

피닉스컨택트의 QPD 시리즈 전선 커넥터의 효율성을 경험해보십시오. 컴팩트한 전선 커넥터를 사용하면 케이블 연장 및 케이블 수리 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 첨단 IDC 연결 기술을 통해 작업 노력을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 전기 설치 작업을 아주 짧은 시간 안에 완료할 수 있습니다. QPD 전선 커넥터는 모든 전기 기술자에게 없어서는 안 될 필수품이며 들어 건설 현장, 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야, 일반 전기 설비 등에 사용할 수 있습니다.

특수 공구가 필요 없는 빠른 설치

전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. QPD 전선 커넥터가 이를 증명합니다. IDC 빠른 연결을 위해 Litz 전선의 피복을 분리할 필요가 없습니다. 설치 시 값비싼 특수 공구가 필요하지 않습니다. 비디오를 통해 얼마나 쉽게 설치할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

3D 보기

QPD 설치 시스템의 360° 보기

QPD 설치 커넥터를 사용하면 편리하고 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다. 힘들게 나사를 풀고 조일 필요가 없습니다. IDC 연결 기술을 사용하면 빠르게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 절약되고 연결 오류가 방지됩니다.

QUICKON – 단 몇 단계의 조작을 통한 견고한 연결

케이블 스트리핑 및 PE 전선 준비를 위한 QUICKON IDC 연결
전선 가이드에 전선이 있는 QUICKON 너트
QUICKON IDC 연결을 위해 litz 전선 끝 커팅
유니온 너트를 접점 캐리어에 스크류로 고정합니다.
손으로 QUICKON 너트 체결하기
빠른 연결 기술이 적용된 설치 케이블
케이블 스트리핑 및 PE 전선 준비를 위한 QUICKON IDC 연결

케이블의 피복을 벗기고 PE 전선을 준비합니다.

전선 가이드에 전선이 있는 QUICKON 너트

전선을 QUICKON 너트에 삽입하고 마킹된 전선 가이드(1, 2, 3, ...)에 스냅합니다.

QUICKON IDC 연결을 위해 litz 전선 끝 커팅

Litz 전선 끝을 평평하게 커팅합니다.

유니온 너트를 접점 캐리어에 스크류로 고정합니다.

유니온 너트를 접점 캐리어에 놓고 멈출 때까지 조이거나 지정된 토크로 조입니다.

손으로 QUICKON 너트 체결하기

최적의 조임 지점에 도달하면 연결이 제자리에 스냅되었다는 것을 느낄 수 있습니다. 이제 QUICKON 너트는 손으로 다시 풀 수 없을 정도로 단단히 조여졌습니다.

빠른 연결 기술이 적용된 설치 케이블

특수 공구를 사용할 필요 없이 쉽고 빠르게 케이블을 연결할 수 있습니다.

스크류 연결이 있는 PRC 설치 커넥터

PRC 설치 커넥터는 최대 35 A의 컴팩트하고 안정적인 전원 전송에 이상적입니다. 최대 IK08의 높은 보호 등급과 충격 강도는 극한의 주변 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 잠금 장치는 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있으며 시스템 설치 및 유지 관리 중에 향상된 유연성을 보장합니다.

PRC 이점 개요

PRC 20 및 35 시리즈 설치 커넥터
PRC 잠금 기술
망치로 가격하는 PRC 커넥터
스크류 또는 크림프 연결방식 PRC 20
PRC 20의 기계 및 색상 코딩
PRC 20 및 35 시리즈 설치 커넥터

플러그타입 전원 분배를 위한 공간 절약: PRC를 사용하여 최소한의 공간에서 최대 35 A의 전류를 전송하십시오. 장치 인터페이스에서 male 및 female 접점을 사용할 수 있습니다. 통합된 회전 방지 기능은 장치 패널에서 안정적인 정렬을 보장합니다. 따라서 장치 설계와 관련하여 명확하게 구조화된 연결 영역과 추가 공간 및 향상된 유연성의 이점을 누릴 수 있습니다.

PRC 20 커넥터 제품 목록으로 이동하기
PRC 잠금 기술

진정한 가치를 제공하는 유연성: 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있는 잠금 장치는 설치 및 유지 관리 중에 훨씬 더 많은 자유를 제공합니다. 커넥터는 수동 해제 레버 또는 일자 스크류 드라이버를 통해 손쉽게 잠금 해제할 수 있습니다.

PRC 20 커넥터 제품 목록으로 이동하기
망치로 가격하는 PRC 커넥터

PRC는 극한 조건에 맞게 제작되었습니다. 실내 또는 옥외, 고온 또는 저온, 건조 또는 습한 지역에 상관없이 최대 IP69의 높은 보호 등급이 적용된 PRC는 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 최대 IK08의 내충격성으로 인해 진동이나 충격을 받는 경우에도 PRC는 강력한 솔루션을 제공합니다.

PRC 20 커넥터 제품 목록으로 이동하기
스크류 또는 크림프 연결방식 PRC 20

다양한 선택지: 검증된 스크류 연결 기술을 사용하여 특수 공구 없이도 현장에서 케이블을 조립할 수 있습니다. 또한 처리되지 않은 전선도 안전하게 연결할 수 있다는 이점이 있습니다. 크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다. 애플리케이션을 위한 최선의 솔루션을 선택하십시오.

PRC 20 커넥터 제품 목록으로 이동하기
PRC 20의 기계 및 색상 코딩

기계 코딩과 같은 지능적 기능은 오류 없이 빠른 시운전을 지원합니다. PRC 20은 핀 수가 다른 버전과 핀 수가 같은 다른 버전을 안전하게 기계적으로 분리합니다. 다양한 신호 타입의 통합 컬러 코딩은 제작 현장에서 명확한 식별을 용이하게 합니다.

PRC 20 커넥터 제품 목록으로 이동하기

다양한 애플리케이션에 적합 피닉스컨택트의 설치 시스템은 건물, 산업 및 옥외 애플리케이션에서 유연하고 내구성 있는 전원 분배를 제공합니다.

조명이 있는 터널
운송 인프라
태양광 시설의 풍력 터빈
전력 생산
태양열로 작동되는 충전 시설 아래의 전기 차량
E-mobility
LTE 베이스 스테이션
통신
내부에서 본 사무실 빌딩
빌딩 인프라
컨테이너 선박
조선 해양
컨베이어 벨트
내부 물류
생산 빌딩
생산
루프탑 HVAC 시스템
난방, 통풍 및 공기 조절
전기 자전거 충전소
소형 이동 수단
E-paper
모든 설치 시스템 개요

피닉스컨택트의 설치 시스템 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오. 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 장치 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.

E-페이퍼 열기
IPD, PRC 및 QPD 설치 시스템