PRC FT25-45/90-HSG
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1065796
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 정격전압: 690 V AC, 접점 인서트가 없는 커넥터 하우징입니다. 액세서리 목록에 따라 적절한 접점 인서트를 주문하십시오.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
직선 및 앵글 커넥터 하우징이 있는 다목적 인터페이스
스크류 연결 기술이 적용된 기존 커넥터 헤드의 광범위한 수용
최적화된 저장을 위한 모듈형 시스템
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합