단일 및 이중 잠금 래치를 사용하면 커넥터를 근접 배열하고 유연하게 마운팅할 수 있을 뿐만 아니아 수동으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 잠금 래치는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됩니다.
슬리브 하우징 B16, 스크류 잠금 장치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M40, 높이: 110.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 보호 커버: 아니오, 철도 애플리케이션, 높은 환경 및 EMC 요구 사항용, 시리즈 HPR