단일 및 이중 잠금 래치를 사용하면 커넥터를 근접 배열하고 유연하게 마운팅할 수 있을 뿐만 아니아 수동으로 손쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 잠금 래치는 유리 섬유 강화 폴리아미드로 제작됩니다.
HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 이중 잠금 래치용 상단부, 이중 잠금 래치가 있는 HC-CIF...BFWD.. 하단부 또는 HC-CIF...BFFD.. 하단부용, 2개의 타입 B6 접점 인서트용, 3 mm Allen 스크류 헤드가 있는 M4 스크류 있음, NS35/7,5 DIN 레일용