SACC-EE-M12FS-4CON-PG7-M
-
커넥터
1689434
커넥터, 범용, 4-핀, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg7, 외부 케이블 직경 4 mm ... 6 mm
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| Pg 스크류 연결 | Pg7 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 20 mm |
| 높이 | 20 mm |
| 길이 | 54 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 4 mm ... 6 mm |
| 하우징 | |
| 직경 하우징 | 20 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | PA |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (페룰 없음) |
| 0.14 mm² ... 0.75 mm² (페룰 있음) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (단선) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 18 (페룰 없음) |
| 26 ... 20 (페룰 있음) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 5 mm |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 널(knurl)) |
| 0.2 Nm (스크류 단자대) | |
| 0.8 Nm ... 1 Nm (슬리브 하우징이 있는 압력 스크류) | |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 8 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 50 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | A |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1689434 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AFAEBA |
| GTIN | 4067923249523 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 원산지 | 제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 스크류 플러그 1430899
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 센서/액추에이터 케이블 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 케이블 링 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - 케이블 링 1457461
-
A 0,25- 5 - 페룰 3202465
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술