PTME 6-BE - 부품 단자대
3035687

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

부품 단자대, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 30 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품