CHARX control modular – 충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 컨트롤러

충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 컨트롤러

확장 가능한 CHARX control modular 모드 3 충전 컨트롤러는 스마트 충전 인프라의 핵심입니다. 오픈 Linux 플랫폼은 섹터 커플링, 고객별 IoT 애플리케이션 및 스마트 서비스를 가능하게 합니다. 정기적인 무료 업데이트를 통해 사이버 보안을 보장하고 양방향 충전 및 PnC(Plug and Charge)와 같은 새로운 기능을 제공합니다. 보정법의 간편한 구현과 전문적인 지원 서비스를 통해 더욱 완벽한 솔루션을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
1139022

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
1139018

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
1139012

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
1138965

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

간략한 소개: AC 충전 컨트롤러 비디오

E-mobility 제품에 대한 컨설팅

공정한 가격의 최상급 지원 전문적인 조언과 엔지니어링 지원

1단계 지원부터 3단계 지원까지, 고객은 피닉스컨택트의 숙련된 전문가로부터 개별적이고 개인화된 지원을 받게 됩니다.

  • 빠르고 간편한 지원을 위한 전문적인 티켓팅 시스템
  • BOM(자재 명세서) 및 배선도 조언
  • 충전 컨트롤러 구성 지원
  • 충전 솔루션의 보정법 인증 지원
  • 고객 맞춤형 애플리케이션 생성

컨트롤러 클래스 비교 모든 특징 및 기능 개요

컴팩트 1000 클래스
스마트 3000 클래스
컴팩트 1000 클래스

스마트 3000 클래스

18.8 mm 37.6 mm
가능한 작동 모드 독립형, 클라이언트 독립형, 클라이언트, 서버(최대 48개 충전 지점 관리용)
충전 소켓/충전 케이블, 컨택터, RFID 리더, 에너지 미터, 잔류 전류 모니터링, 주 전원 고장 시 해제, 구성 가능한 I/O를 위한 인터페이스
OCMF 지원을 통한 보정법 준수 충전 ¹⁾
Linux 플랫폼, 웹 기반 관리, 동적 부하 관리, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 및 4G/2G 셀룰러 통신(옵션 항목 버전)
4G/2G-Mobilfunk (optional als Artikelvarianten)
WLAN (optional nachrüstbar per USB-Adapter)
제품 세부 정보 보기 제품 목록 보기

¹⁾ 클래스 1000은 클래스 3000과 결합된 경우에만 지원됩니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

해당 액세서리 요구 사항에 맞게 추가 기능을 추가하십시오.

에너지 미터
RFID 리더
잔류 전류 모니터링
전원 공급
에너지 미터

RFID 리더

잔류 전류 모니터링

전원 공급

제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 목록 보기

모든 애플리케이션을 위한 확장성 단일 가정용 충전기에서 48개 충전소가 있는 주차장까지

통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기에 CHARX control modular 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합하는 예
예 1: 통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기가 있는 간이 차고. 클래스 1000 컨트롤러에는 잔류 전류 감지 또는 전원 오류 발생 시 충전 커넥터 해제와 같은 단일 충전 지점에 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다. RFID 화이트 리스트에 사용자를 추가하여 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
스마트 시티의 무선 백엔드 연결을 통해 단일 충전 지점에 CHARX control modular 클래스 3150 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 2: 스마트 시티의 무선 백엔드 연결을 갖춘 단일 충전 지점. 클래스 3150 컨트롤러를 사용하면 통합 4G 모뎀과 OCPP 프로토콜을 통해 충전 지점과 청구 시스템을 무선으로 연결할 수 있습니다. 컴팩트 설계로 인해 충전소를 가로등 등의 위치에 통합할 수 있습니다.
CHARX control modular 클래스 3100 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 백엔드 연결 및 회사 주차장 단자가 있는 이중 충전 지점 3개에 통합한 예
예 3: 3개의 이중 충전 지점과 백엔드 연결이 가능한 단자가 있는 회사 주차장. 클래스 3100 컨트롤러와 클래스 1000 컨트롤러로 구성된 이중 충전 스테이션이 각각 클래스 3000 컨트롤러와 클래스 1000 컨트롤러로 구성된 두 개의 하위 레벨 이중 충전 지점을 관리합니다. 터치 단자 및 백엔드 시스템은 클래스 3100 컨트롤러를 통해 연결됩니다.
48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장에 CHARX control modular 클래스 3000 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 4: 48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장. 1개의 클래스 3000 컨트롤러와 11개의 클래스 1000 컨트롤러가 DIN 레일 버스 커넥터를 통해 연결되어 12개의 충전 지점 클러스터를 형성합니다. 클래스 3000 컨트롤러는 동일한 구조의 추가 클러스터 3개를 관리하는 데 사용되며 이는 총 48개의 충전 지점을 의미합니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.

신제품

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트
CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트

플러그 앤 차지 기능이 있는 AC 충전 컨트롤러

업데이트를 통해 더욱 쉬워진 충전

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. CHARX SEC-3050 및 SEC-3150은 이제 소프트웨어 릴리스 1.9를 통해 충전 프로세스의 자동 인증 및 과금을 위한 플러그 앤 차지(Plug and Charge)를 지원합니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.9
  • OCPP 버전: 1.6 J
  • AFIR에 따른 ISO 15118-2 지원
  • 다양한 보안 패치
  • 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • 앱과 충전 카드가 필요 없는 충전 프로세스의 자동 시작을 통한 시간 절약 및 편의성 향상
  • ISO 15118-2에 따른 암호화를 통한 보안 강화로 변조 및 오용 방지
  • 향상된 사이버 보안으로 충전소에 대한 무단 액세스 위험 최소화

보정법 인증 프로세스를 간소화하는 AC 충전 컨트롤러

업데이트를 통한 보정법 인증 단축

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.8에서는 보정법 개념이 근본적으로 개정되어 충전 솔루션의 인증 프로세스가 크게 단축되었습니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.8
  • 지원되는 OCMF 호환 MID 에너지 미터: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, 요청 시 다른 미터 제공 가능
  • 향후 업데이트 시에두 유효한 보정법 인증
  • 다양한 보안 패치
  • 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • 선택할 수 있는 여러 에너지 미터를 사용한 보정법 솔루션의 유연한 설계
  • 향후 소프트웨어 업데이트에도 유효한 보정법 인증서로 인해 비용이 많이 드는 재인증이 필요 없음
  • 향상된 사이버 보안으로 충전소에 대한 무단 액세스 위험 최소화