지금 3D로 경험하기
CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.
확장 가능한 CHARX control modular 모드 3 충전 컨트롤러는 스마트 충전 인프라의 핵심입니다. 오픈 Linux 플랫폼은 섹터 커플링, 고객별 IoT 애플리케이션 및 스마트 서비스를 가능하게 합니다. 정기적인 무료 업데이트를 통해 사이버 보안을 보장하고 양방향 충전 및 PnC(Plug and Charge)와 같은 새로운 기능을 제공합니다. 보정법의 간편한 구현과 전문적인 지원 서비스를 통해 더욱 완벽한 솔루션을 제공합니다.
DIN 레일 마운트용 하우징 및 코팅된 PCB와 플러그-인 연결 기술이 적용된 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-XC 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 전원 그리드에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤이 이미 통합되어 있습니다.
IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.
DIN 레일 마운트용 하우징 및 플러그-인 연결 기술이 적용된 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 전원 그리드에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤이 이미 통합되어 있습니다.
PCB로 작동하는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.
DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.
IEC 61851-1, 모드 3, 케이스 B(소켓 아웃렛) 또는 C(차량 커넥터)에 따른 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB 충전 컨트롤러. 헤더의 PCB 커넥터를 통해 연결.
1단계 지원부터 3단계 지원까지, 고객은 피닉스컨택트의 숙련된 전문가로부터 개별적이고 개인화된 지원을 받게 됩니다.
|
|
|
|
|---|---|---|
| 컴팩트 1000 클래스 | 스마트 3000 클래스 | |
| 폭 | 18.8 mm | 37.6 mm |
| 가능한 작동 모드 | 독립형, 클라이언트 | 독립형, 클라이언트, 서버(최대 48개 충전 지점 관리용) |
| 충전 소켓/충전 케이블, 컨택터, RFID 리더, 에너지 미터, 잔류 전류 모니터링, 주 전원 고장 시 해제, 구성 가능한 I/O를 위한 인터페이스 | ||
| OCMF 지원을 통한 보정법 준수 충전 ¹⁾ | ||
| Linux 플랫폼, 웹 기반 관리, 동적 부하 관리, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 및 4G/2G 셀룰러 통신(옵션 항목 버전) | ||
| 4G/2G-Mobilfunk (optional als Artikelvarianten) | ||
| WLAN (optional nachrüstbar per USB-Adapter) | ||
| 제품 세부 정보 보기 | 제품 목록 보기 |
¹⁾ 클래스 1000은 클래스 3000과 결합된 경우에만 지원됩니다.
CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.