EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC충전 컨트롤러
1622452

DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품