EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
차동 전류 모니터링
1622451
잔류 전류 모듈은 AC 충전 지점에서 AC 및 DC 잔류 전류 탐지에 사용됩니다. 상위 레벨 세이프티 장비(예: 잔류 전류 회로 차단기)가 잠재적 DC 잔류 전류로부터 보호됩니다. 1-채널 또는 2-채널 제품 버전을 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품군 | CHARX control basic |
| 애플리케이션 | 개인 애플리케이션용 AC 충전 컨트롤러를 위한 잔류 전류 모니터링 모듈(RCM)(EU/CN) |
| 작동 부품 | 테스트/리셋 버튼, 2개의 상태 LED |
| 충전 지점 수 | 1 |
| 충전 표준 | 타입 2 |
| 충전 모드 | 모드 3 |
| 충전 컨트롤러 | |
| 충전 지점 수 | 1 |
| 충전 전류 타입 | AC 3상 |
| 전류 소모량 | < 1 W |
| 전력 소모량 | < 5 VA |
| 리로드 기능 | 15분 간격으로 3번의 스위치-온 시도 |
| 측정 전류 변환기 | |
| 연결 타입 | 커넥터 |
| 공급 | RCM 모듈 경유 |
| 측정 코일의 직경 | 15 mm |
| 측정 범위: 잔류 전류 | |
| 정격 주파수 fn | ≤ 2000 Hz |
| 정격 차동 전류 | ± 300 mA (피크) |
| 측정 범위 | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| 잔류 전류 IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| 정격 전류 In | 32 A |
| IΔn에 대한 트리핑 시간 | < 180 ms |
| 2x IΔn에 대한 응답 시간 | < 70 ms |
| 5xIΔn에 대한 트리핑 시간 | < 20 ms |
| IN에 대한 트리핑 시간 | < 500 ms |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (정격 전압 범위) |
| 최대 전류 소모량 | 22 mA |
| 정격 전력 소모량 | < 0.5 W (부하 없음) |
| 주파수 범위 | 45 Hz ... 60 Hz |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 플러그-인, 전면부 |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 알람 릴레이 1 IΔn: AC 및 DC 잔류 전류 |
| 알람 릴레이 2 IΔn: AC 및 DC 잔류 전류 | |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V |
| 최대 스위칭 전류 | 5 A (각각 1개의 N/O 접점) |
| N/O 접점인 접점 수 | 1 |
| 스위치 접점에 대한 참고 사항 | 정동작 전류 |
| 스위칭 사이클 | 10000 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 기타 | |
| 인터페이스 수 | 2 (측정 변환기) |
| 전송 길이 | 최대 100 m (트위스티드 페어 차폐 데이터 케이블 있음) |
| 인터페이스 수 | 2 (Error/Reset) |
| 폭 | 36 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 70.50 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대) |
| IP30 (인서트) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 기후 등급 | IEC 60271/-1 / -2/ -3에 따름 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1622451 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBRYA |
| GTIN | 4055626040608 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 476.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 443 g |
| 관세 번호 | 85362010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC충전 컨트롤러 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC충전 컨트롤러 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC충전 컨트롤러 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC충전 컨트롤러 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC충전 컨트롤러 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC충전 컨트롤러 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC충전 컨트롤러 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC충전 컨트롤러 1627367