EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB
-
AC충전 컨트롤러
1622460
IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드