EM-CP-PP-ETH
-
AC충전 컨트롤러
2902802
EV 충전 컨트롤은 IEC 61851-1 모드 3에 따라 3상 AC 주전원 공급 장치로 전기 차량을 충전하기 위해 사용됩니다. 필요한 모든 제어 기능이 통합되어 있습니다. 다양한 충전 애플리케이션을 위한 추가 기능이 제공됩니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | AC충전 컨트롤러 |
| 제품군 | CHARX control advanced |
| 충전 표준 | 타입 2 |
| 충전 모드 | 모드 3, 케이스 B + C |
| 작동 모드 | Stand-Alone |
| 클라이언트 | |
| 통신용 모뎀 있음 | 아니오 |
| 충전 지점 수 | 1 |
| 충전 전류 타입 | AC 3상 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 230 V |
| 공급 전압 범위 | 110 V AC ... 240 V AC (정격 전압 범위) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| 전류 소모량 | 최대 40 mA |
| 정격 전력 소모량 | < 1 W (부하 없음) |
| 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 4 |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 정격전류 IN | ≤ 8 mA |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V |
| 입력 전압 범위 U1 | -3 V ... 5 V (꺼짐(Off)) |
| 입력 전압 범위 U2 | 15 V ... 30 V (켜짐(On)) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 4 개의 디지털 출력 |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 최대 출력 전압 | 30 V |
| 최대 출력 전류 | 0.2 A (모든 출력용 총 전류, 내부에서 공급됨) |
| 채널당 최대 출력 전류 | 0.6 A (출력별, 외부에서 공급됨) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 V1.2 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 최대 스위칭 전류 | 2 A |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 C1.2 |
| 최소 스위칭 용량 | 1500 VA |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC (외부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 2 A |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 R1.3 및 R2.4 |
| 최소 스위칭 용량 | 180 VA |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC/DC (외부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 2 A |
| 스크류 연결방식 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 인터페이스 | Ethernet(1x) |
| RS-485 | |
| 인터페이스 | RS-485 2선 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 지원 장치 수 | 1 |
| 전송 속도 범위 | 2.4 kbps ... 19.2 kbps (조정 가능) |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 100 m (트위스티드 페어 차폐 데이터 케이블 있음) |
| 지원 프로토콜 | Modbus/TCP |
| 주전원 오류 시 잠금 해제 | 옵션인 EM-EV-CLR-12V 잠금 해제 모듈(주문 번호 2903246) 있음 |
| 충전 컨트롤러 | |
| 폭 | 71.6 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 61 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| 저전압 지침 | LV 지침 2006/95/EC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 하우징 | DIN 43880 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902802 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 322.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 260 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |