EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB
-
AC충전 컨트롤러
1081341
DIN 레일 마운트용 하우징 및 플러그-인 연결 기술이 적용된 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 전원 그리드에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤이 이미 통합되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | CHARX control basic |
| 애플리케이션 | 개인 및 민영 애플리케이션용 AC 충전 컨트롤러(EU/CN) |
| 작동 모드 | Stand-Alone |
| 주전원 오류 시 잠금 해제 | 인프라 플러그 및 인프라 소켓 아웃렛의 분리를 위한 잠금 액추에이터의 통합 해제 기능 |
| 충전 지점 수 | 1 |
| 충전 모드 | 모드 3, 케이스 B + C |
| 충전 컨트롤러 | |
| 충전 지점 수 | 1 |
| 충전 전류 타입 | AC |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | MSTB 연결 있음 |
| 주전원 오류 시 잠금 해제 | 인프라 플러그 및 인프라 소켓 아웃렛의 분리를 위한 잠금 액추에이터의 통합 해제 기능 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 230 V |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (정격 전압 범위) |
| 최대 전류 소모량 | 40 mA |
| 정격 전력 소모량 | < 1 W (부하 없음) |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 5 |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 정격 전력 소모량 | < 0.5 W (부하 없음) |
| 정격전류 IN | ≤ 1 mA |
| 공칭 입력 전압 UN | 12 V |
| 입력 전압 범위 U1 | 0 V ... 3 V (꺼짐(Off)) |
| 입력 전압 범위 U2 | 9 V ... 15 V (켜짐(On)) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 4 개의 디지털 출력 |
| 연결 방법 | 푸쉬-인 연결 |
| 최대 출력 전압 | 30 V |
| 최대 출력 전류 | 0.5 A (모든 출력용 총 전류, 내부에서 공급됨) |
| 0.6 A (출력별, 외부에서 공급됨) | |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 C1.2 |
| 최소 스위칭 용량 | 1500 VA |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC (외부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 6 A |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 LO+/- |
| 최소 스위칭 용량 | 24 VA |
| 최대 스위칭 전압 | 12 V (내부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 2 A |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 플러그타입 스프링 케이지 단자대 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 인터페이스 | RS-485 |
| RS-485 | |
| 인터페이스 | RS-485 2선 |
| 버스 시스템 | RS-485 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스프링 케이지 단자대 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 전송 속도 | 9.6 kbps (표준) |
| 전송 속도 범위 | 9.6 kbps ... 19.2 kbps (조정 가능) |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | Modbus/RTU(슬레이브) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -35 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1081341 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBRAA |
| GTIN | 4055626809410 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 397 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 382 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |