교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01
-
AC 충전 케이블
1627130
CHARX connect comfort, 타입 2, AC 충전 케이블, 32 A 영구, 480 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 4 m, 검정색, 나선형, 보호 캡 있음, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
제품의 세부 정보
일반 | 충전 케이블의 색상과 광택 레벨은 차이가 있을 수 있습니다. |
제품 타입 | AC 충전 케이블 |
제품군 | CHARX connect comfort |
애플리케이션 | 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용 |
전기 자동차용 충전소(EVSE)에 설치용 | |
타입 | AC 충전 케이블 |
차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝 | |
설계 | 보호 캡 있음 |
부착된 로고 | 피닉스컨택트 로고 |
충전 모드 | 모드 3, 케이스 C |
충전 표준 | 타입 2 |
다양한 고객 요구 사항 | 요청 시 |
신호 전송 타입 | 펄스 폭 모듈화 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 크림프 연결, 분리할 수 없음 |
코딩 | 220 Ω (PE 및 PP 간) |
충전 전류 타입 | AC 3상 |
충전 전원 | 26.6 kW (3상) |
충전 전류 | 32 A AC (3상) |
전원 접점 | |
번호 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
정격 전압 | 480 V AC |
정격 전류 | 32 A |
신호 접점 | |
번호 | 2 (CP, PP) |
정격 전압 | 30 V AC |
정격 전류 | 2 A |
차량 충전 커넥터 | |
폭 | 70 mm |
높이 | 137 mm |
깊이 | 215.9 mm |
색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
색상 (핸들 영역) | 회색 (7042) |
색상 (결합면) | 검정색 (9005) |
색상 (보호 캡) | 검정색 (9005) |
색상 (케이블) | 검정색 (9005) |
소재 (차량 충전 커넥터) | 플라스틱 |
소재 (케이블 외부 시스) | TPE-U |
소재 (접점 표면) | 은색 |
케이블 길이 | 4 m |
배선 표준/규정 | prEN 50620/DIN EN 50620 |
배선 인증 | VDE |
케이블 타입 | Class 5 |
케이블 타입 | 나선형 |
케이블 구조 | 5 x 6.0 mm² + 1 x 0.5 mm² |
외부 케이블 직경 | 17.00 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | TPE-U |
시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 70 mm ±5 mm |
블록 길이 | 0.63 m ±10 % |
코일 직경 | 80 mm ±10 % |
유효 길이 | 최대 4 m ±5 % |
스트리핑 길이 | 70 mm ±5 mm |
케이블 저항 | ≤ 0.0033 Ω/m (20°C의 주변 온도에서 전원 코어 기반) |
휨 반지름 | 최소 102 mm (6x 직경) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | > 10000 |
삽입력 | < 100 N |
분리 강도 | < 100 N |
주변 조건 | |
보호 수준 (차량 충전 커넥터) | IP44 (플러그 삽입됨, 플러그 삽입하여 작동할 준비가 끝나면 두 플러그-인 컴포넌트가 모두 피닉스컨택트의 원래 제품이거나 적절한 표준 호환 제품인 경우에만 보호 수준이 보장됩니다.) |
보호 수준 (보호 캡) | IP54 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | 5000 m (해수면 기준) |
표준 | |
표준/규정 | IEC 62196-2 |
항목 번호 | 1627130 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | XWBAAC |
카탈로그 페이지 | 23페이지(C-7-2019) |
GTIN | 4055626299440 |
개당 중량(패키지 포함) | 3,845 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | ada3aa30-0915-4121-b34a-4ef21642d609 |
호환 가능한 제품
-
-
EV-LABEL-C - 라벨 1309766
-
CHARX SEC-1000 - AC충전 컨트롤러 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러 1138965
-
EEM-EM357 - 측정 장치 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC충전 컨트롤러 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC충전 컨트롤러 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC충전 컨트롤러 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC충전 컨트롤러 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - AC충전 컨트롤러 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - 타입 2 서지 어레스터 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - 타입 2 서지 어레스터 1180145
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1411136
이점
전체 제품군
세 번의 상을 수상한 인체 공학적 설계로 인한 편리한 조작성
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
용수 침투를 안정적으로 방지하는 종방향 수밀성
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
자동차 표준 LV124, LV214 및 LV215-2에 따라 테스트됨
EV Ready 37 요구 사항에 따라 테스트됨
DIN EN 17186에 따른 레이저 마킹된 결합면