G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 케이블 글랜드
1411136

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 15 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 짙은 검정색 RAL 9005

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

UL 746C f1을 준수하는 플라스틱 소재