블라인드 슬리브, 소, 전선 수: 0, 타입: 폐쇄형, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 씰
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 2 mm ... 3 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 5 mm ... 6 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 4 mm ... 5 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 6 mm ... 7 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 4, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 4x 2 mm ... 3 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 7 mm ... 8 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 3 mm ... 4 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 대, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 32 mm ... 33 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 53 mm, 폭: 39 mm, 높이: 20.5 mm
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 10 mm ... 11 mm, 소재: SEBS, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 20.5 mm