케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 6 mm ... 12 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음
케이블 글랜드
베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M40, 케이블 직경: 19 ... 28 mm
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 19 mm ... 28 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 15 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: EMC, 외부 케이블 직경 9 mm ... 13 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은색, O-링 있음
베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M25, 케이블 직경: 9 mm ... 17 mm
베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M20, 케이블 직경: 7 mm ... 13 mm
베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M32, 케이블 직경: 11 mm ... 21 mm
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: EMC, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: Pg9, 색상: 은색, O-링 있음
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: EMC, 외부 케이블 직경 5 mm ... 10 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: Pg11, 색상: 은색, O-링 있음