교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65898/M1정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 20 A |
CHARX connect comfort, 타입 2, AC 충전 케이블, 20 A 영구, 250 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 20 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 20 A |