지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

기능적 건물에서의 공급, 보호 및 모니터링

기능적 건물의 자동화로 인해 에너지를 공급해야 하는 인텔리전트 장치의 수가 지속적으로 증가하고 있습니다. 여기서 목표는 전력 공급의 효율성을 높이고 시스템 오류를 방지하는 것입니다. COMPLETE line은 기능적 건물에 에너지를 공급하고 보호 및 모니터링하기 위한 솔루션을 제공합니다.

기능적 건물을 위한 안정적인 전원 공급의 구조

대화형 이미지 맵: 기능적 건물을 위한 안정적인 전원 공급의 구조
낙뢰 및 서지 보호
타입 1+2+3 낙뢰 및 서지 보호는 서지 전압으로부터 전기 설치를 안정적으로 보호합니다. 디지털 출력 신호 트리핑 및 유지 관리 요구 사항이 있는 선택적 원격 시그널링 모듈.
자세히 알아보기
낙뢰 및 서지 보호
에너지 모니터링
전기 부하의 수가 증가함에 따라 에너지 최적화 가능성도 증가하므로 모니터링이 더욱 필요해졌습니다. 다양한 인터페이스를 통해 해당 네트워크에 통합할 수 있는 EMpro 에너지 측정 장치가 이러한 목적에 적합합니다.
자세히 알아보기
에너지 모니터링
DC 파워 서플라이
DC 전압이 종종 전기 도어 시스템, 알람 시스템, 알림 시스템, 기타 보안 및 편의 시스템 등에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이를 위해서는 AC 전압의 변환이 필요합니다. 일반적으로 서로 다른 시스템에는 다른 전압 레벨이 필요합니다. TRIO 또는 QUINT POWER 파워 서플라이는 이러한 모든 경우를 위한 세밀하게 등급이 매겨진 성능 클래스의 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
DC 파워 서플라이
DC UPS
QUINT 및 TRIO POWER는 UPS, 이중화 시스템 및 배터리를 백업으로 사용하는 다양한 시스템 솔루션을 제공합니다. 따라서 필요에 따라 전기 시스템의 오류를 확실하게 방지할 수 있습니다.
자세히 알아보기
DC UPS
장치 회로 차단기
DC 회로 내에서 열, 열자기 또는 전자 회로 차단기는 최적의 보호를 제공합니다.
자세히 알아보기
장치 회로 차단기
배터리 저장 장치
COMPLETE line 시스템의 배터리 저장 시스템은 전원 공급 솔루션에 맞게 최적화되어 있으며 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다.
자세히 알아보기
배터리 저장 장치
배전반의 연결
DIN 레일 마운트용 소켓을 사용하면 유지 관리 작업을 위한 전원 소스와 같은 230 V 장치를 직접 연결할 수 있습니다.
자세히 알아보기
배전반의 연결
엔드 장치 보호 소켓
보호된 메인 배전반에서 케이블 길이가 10 m 이상인 부하의 경우 추가 미세 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
자세히 알아보기
엔드 장치 보호 소켓
AC 서지 보호
특히 옥외 설치에서는 가정용 충전소, 옥외 조명, 펌프 및 PV 시스템을 서지 전압으로부터 보호해야 합니다. 어떤 경우에는 이러한 장치에 이미 서지 보호가 장착되어 있고 어떤 경우에는 고객이 서지 보호를 추가해야 합니다.
자세히 알아보기
AC 서지 보호
PV 시스템용 서지 보호
PV 시스템에는 AC 및 DC측 보호가 모두 필요합니다. 완전히 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스는 연결을 상당히 단순화합니다. 또한 특수한 PV 커넥터로 안전한 연결이 가능합니다.
자세히 알아보기
PV 시스템용 서지 보호
산업용 네트워킹 및 보안
미래 경쟁력을 보장하는 효율적인 방식으로 빌딩을 운영하려면 포괄적인 인텔리전트 네트워크화가 필요합니다. COMPLETE line은 기능적 건물에서의 안전한 통신을 위한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
산업용 네트워킹 및 보안
연결성
COMPLETE line은 피드-인, 전위 분배 및 인출 배선에서 습실 및 옥외 배선에 이르기까지 빌딩 설치의 효율적인 연결을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
연결성
제어 및 스위칭
기능적 건물의 빌딩 관리에는 IT 보안, 실내 자동화, HVAC 또는 공급 개념과 같은 광범위한 애플리케이션을 중앙에서 제어하는 것이 포함됩니다. COMPLETE line은 Emalytics 빌딩 관리 시스템 및 관련 컴포넌트를 통해 모든 애플리케이션을 제어 및 스위칭하기 위한 플랫폼을 제공합니다.
자세히 알아보기
제어 및 스위칭

타입 1+2+3 낙뢰 및 서지 보호는 서지 전압으로부터 전기 설치를 안정적으로 보호합니다. 디지털 출력 신호 트리핑 및 유지 관리 요구 사항이 있는 선택적 원격 시그널링 모듈.

보호된 메인 배전반에서 케이블 길이가 10 m 이상인 부하의 경우 추가 미세 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

특히 옥외 설치에서는 가정용 충전소, 옥외 조명, 펌프 및 PV 시스템을 서지 전압으로부터 보호해야 합니다. 어떤 경우에는 이러한 장치에 이미 서지 보호가 장착되어 있고 어떤 경우에는 고객이 서지 보호를 추가해야 합니다.

PV 시스템에는 AC 및 DC측 보호가 모두 필요합니다. 완전히 사전 조립된 스트링 컴바이너 박스는 연결을 상당히 단순화합니다. 또한 특수한 PV 커넥터로 안전한 연결이 가능합니다.

DC 전압이 종종 전기 도어 시스템, 알람 시스템, 알림 시스템, 기타 보안 및 편의 시스템 등에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이를 위해서는 AC 전압의 변환이 필요합니다. 일반적으로 서로 다른 시스템에는 다른 전압 레벨이 필요합니다. TRIO 또는 QUINT POWER 파워 서플라이는 이러한 모든 경우를 위한 세밀하게 등급이 매겨진 성능 클래스의 솔루션을 제공합니다.

QUINT 및 TRIO POWER는 UPS, 이중화 시스템 및 배터리를 백업으로 사용하는 다양한 시스템 솔루션을 제공합니다. 따라서 필요에 따라 전기 시스템의 오류를 확실하게 방지할 수 있습니다.

DC 회로 내에서 열, 열자기 또는 전자 회로 차단기는 최적의 보호를 제공합니다.

전기 부하의 수가 증가함에 따라 에너지 최적화 가능성도 증가하므로 모니터링이 더욱 필요해졌습니다. 다양한 인터페이스를 통해 해당 네트워크에 통합할 수 있는 EMpro 에너지 측정 장치가 이러한 목적에 적합합니다.

DIN 레일 마운트용 소켓을 사용하면 유지 관리 작업을 위한 전원 소스와 같은 230 V 장치를 직접 연결할 수 있습니다.

다양한 장치의 하위 분배 및 연결을 위한 솔루션을 "연결" 기능 단위에서 찾을 수 있습니다.