지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

기능적 건물에서의 연결

COMPLETE line은 건물 설비의 효율적인 연결을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 피드-인, 전위 분배, 인출 배선에서 습식 욕실과 실외 배선에 이르는 광범위한 연결 솔루션을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 기능적 건물의 연결 기술 구조
피드-인
UDB ... 시리즈의 분기 단자대는 최대 35 mm² 주 공급 라인의 간단한 전압 픽-오프에 적합합니다.
자세히 알아보기
피드-인
전위 분배
PTVFIX 블록은 유연하고 경제적인 부하 및 제어 전류 분배를 위한 검증된 PTFIX 분배 블록의 이점이 결합되어 있는 직접 배선 경로를 위한 측면 푸쉬-인 연결을 제공합니다.
자세히 알아보기
전위 분배
인출 배선
CLIPLINE complete는 인출 배선을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. KNX 설치 단자대는 특히 이 작업에 적합합니다.
자세히 알아보기
인출 배선
PV 커넥터
SUNCLIX 커넥터는 많은 PV 시스템 및 스트링 컴바이너 박스와 호환됩니다. 따라서 이 커넥터는 PV 시스템의 빠르고 오류 없는 연결을 지원합니다.
자세히 알아보기
PV 커넥터
차폐 전위 접지
SCC 쉴드 클램프는 빠르고 쉬운 조작이 특징이며 간섭을 안전하게 방전시키는 최적의 차폐를 제공합니다. 모든 쉴드 클램프는 공구를 사용할 필요 없이 한 손으로 마운트할 수 있습니다.
자세히 알아보기
차폐 전위 접지
플러그-인 설치
피닉스컨택트의 설치 커넥터 및 설치 케이블을 사용하여 케이블을 쉽고 유연하게 연결하십시오. 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 장치 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.
자세히 알아보기
플러그-인 설치
옥외 설치
견고한 하우징과 최대 IP69K의 높은 보호 수준이 적용된 커넥터는 외부 습한 환경에서 안정적인 전원 전송을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기
옥외 설치
공급, 보호 및 모니터링
기능적 건물의 빌딩 관리를 위해서는 안정적으로 에너지를 공급하고 손상으로부터 보호하며 에너지 요구 사항 측면에서 모니터링해야 합니다. COMPLETE line은 기능적 건물의 에너지 공급, 보호 및 모니터링을 위한 체계적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급, 보호 및 모니터링

피드-인 지점에서 건물의 전체 부하는 몇 개의 단자만 통과합니다. 이 과정에서 열 관리에 대한 특별한 요구 사항이 제기됩니다. 동시에 설치 상황에 따라 피드-인을 위한 공간이 제한적입니다. 따라서 사용된 솔루션은 사용 가능한 공간에 맞게 개별적으로 조정할 수 있어야 합니다. 모듈형 트렁트 라인 분기 단자는 사용 가능한 설치 공간과 다양한 공급 시스템 구성 모두에 맞게 조정할 수 있습니다.

공간을 효율적으로 사용하는 것은 전위 분배에도 중요한 역할을 합니다. 특히 시설개량 및 전환 도중에 공간 문제가 자주 발생합니다. 여기에서 PTFIX 분배 블록은 다양한 핀 수 및 마운팅 타입을 가진 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 또한 새로운 PTVFIX 블록을 사용하면 측면 전선 연결로 인해 뛰어난 공간 절약형 배선이 가능합니다.

메인 배전반의 KNX 인출 배선은 빌딩 자동화의 전제 조건입니다. COMPLETE line 포트폴리오의 KNX 설치 단자대를 사용하면 "유럽 설치 버스" 표준인 EIB에 따라 메인 배전반의 수많은 아웃렛을 명확하게 정렬 및 마킹할 수 있습니다. PTFIX 포트폴리오에는 다양한 구성으로 사전 조립된 KNX 블록이 있습니다.

컨트롤 박스를 벗어나는 설치의 경우 설치 위치에 따라 IP68과 같은 높은 수준의 보호가 필요합니다. 기존 분기 박스에 대응하는 배선은 시간과 비용이 많이 듭니다. IP68 설치 시스템은 빠르고 쉽고 비용 효율적인 조립이 가능하다는 점에서 확실한 대안이 될 수 있습니다. 연결 시스템을 사용하면 유지 관리 또는 수리 작업 시에 다운타임을 최소화하면서 부하를 교체할 수 있습니다. 여기에서 COMPLETE line은 최대 6 mm²의 검증된 스크류 연결방식 PRC 시리즈, 고속 IDC 연결방식 QPD 시스템, 편리한 스프링 연결방식 IPD 시리즈 등을 제공합니다.

PV 연결 분야에서는 DC 케이블에 대한 특별한 요구 사항이 존재합니다. SUNCLIX 커넥터는 DC측의 많은 PV 시스템 및 스트링 컴바이너 박스와 호환됩니다. 이 커넥터는 PV 시스템의 빠르고 오류 없는 연결을 지원합니다.

전기 설치 및 전자 장치
전기 설치 분야의 일상적인 작업을 위한 제품

피닉스컨택트의 포괄적인 전기 설치용 제품군은 고객이 다양한 작업을 성공적으로 완수할 수 있도록 필요한 지원을 제공합니다. 케이블링에서부터 적절한 서지 보호 및 올바른 공구에 이르기까지 피닉스컨택트는 내구성이 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 통해 전기 설치에서 향상된 효율성을 보장합니다.

지금 모든 제품에 대해 알아보기
컨트롤 캐비닛에서 손에 크림핑 플라이어를 갖고 있는 설치자