빌딩 설치용 단자대 및 FIX 블록 피닉스컨택트는 전기 배전반의 설치 및 개별 장치의 배선을 위한 다양한 유형의 FIX 블록과 함께 전체 단자대 포트폴리오를 제공합니다. 지금 피닉스컨택트의 고품질 제품에 대해 알아보십시오.
자유롭게 선택하십시오. 피닉스컨택트는 전기 배전반 배선을 위해 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PTI 설치 단자대와 스크류 연결 기술이 적용된 UTI 설치 단자대를 제공합니다.
또한 포트폴리오에는 새로운 푸쉬-X 기술이 적용된 단자대가 포함되어 있습니다. 이 단자대를 사용하면 힘을 거의 들이지 않고 공구 없이 한 손으로 전선을 연결할 수 있습니다. 잠재적으로 페룰이 제거되어 높은 절약 가능성의 이점을 누릴 수 있습니다.
설치 단자대 및 표준 모듈형 단자대는 다양한 기능을 제공합니다. 또한 전체 모듈형 단자대 시스템은 표준화된 동일한 액세서리를 사용하여 배선 작업에 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
KNX 설치 단자대는 KNX 빌딩 자동화 애플리케이션의 편리하고 명확한 배선을 위한 완벽한 선택입니다. FIX 블록 시스템을 사용하여 공간 절약형 방식으로 중성 및 보호 전선을 즉시 배치하십시오.
- 푸쉬-인 단자대를 사용하여 공구가 필요 없는 빠른 연결
- 푸쉬-X 단자대를 사용하여 시간을 절약하고 큰 힘을 들이지 않아도 되는 연결
- 스크류 단자대를 사용한 공간 절약형 배선
- FIX 블록 시스템을 사용한 컴팩트하고 빠른 설치
- 모든 단자대 및 FIX 블록을 위한 표준 액세서리
푸쉬-X 기술이 적용된 단자대
푸쉬-X 기술이 적용된 단자대를 사용하면 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 손쉽게 연결할 수 있습니다. 가장 작고 가장 유연한 전선도 사전 인장된 접점 챔버를 사용하여 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 챔버 끝에 전선을 삽입하기만 하면 됩니다. 챔버 끝에 있는 잠금 메커니즘을 아래로 누르면 접점 스프링이 해제되어 빠르게 닫힙니다. 이 단자대는 2.5, 6, 10 및 16 mm²의 정격 케이블 사이즈로 제공됩니다. 다양한 피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 2단 단자대 외에도 포트폴리오에는 기능 단자대 및 분리 단자대가 포함되어 있습니다.
PTFIX 분배 블록
현대적인 설치 작업에서 잔류 전류 장치(RCD)와 잔류 전류 작동 미니어처 회로 차단기(RCCB)가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 문제는 RCD의 중성 전선 다운스트림을 가능한 최소한의 공간을 사용하여 건물 배선에 전달하는 것입니다. 컴팩트한 PTFIX 분배 블록을 사용하면 가로형 마운팅 방식을 통해 중성 전선 아웃렛, PE 아웃렛 및 기타 전위를 공간 절약형 방식으로 구현할 수 있습니다.
PTFIX를 사용하면 다양한 마운팅 옵션을 이용할 수 있기 때문에 어려운 설치 상황도 문제가 되지 않습니다. 11개의 색상 버전은 전위의 명확한 배선과 분명한 식별을 보장합니다. 푸쉬-인 직접 연결 기술을 사용하면 페룰이 장착된 연선뿐만 아니라 단선을 공구 없이 배선할 수 있습니다. PTFIX를 통해 시간, 비용 및 공간이 절약됩니다.
FIX 장치 단자대
공간을 절약하고 효율적인 배선을 가능하게 하는 FIX 장치 단자대는 빌딩 설치에 특히 유용합니다. PTVFIX 장치 단자대는 두 개의 연결 지점당 하나의 전위를 제공하기 때문에 위상, 중성 전선 및 보호 전선을 하나의 컴팩트한 블록에 배선하여 설치 공간이 줄이고 명확성을 높일 수 있습니다. 분배 블록과 같은 장치 단자대에는 마운팅 어댑터, 온라인 구성기, 균일한 테스트 및 마킹 액세서리를 포함한 CLIPLINE complete 시스템의 표준 액세서리를 사용합니다. 이 블록은 2.5 mm²의 정격 크기로 제공되기 때문에 0.14 ~ 4 mm²의 크기의 전선을 배선할 수 있습니다.
PTI 및 UTI 설치 단자대
PTI 및 UTI 설치 단자대를 사용하면 빌딩 배전반을 공간 절약형 방식으로 신속하게 시공할 수 있으며 최대 16 mm² 크기의 전선을 사용할 수 있습니다. 제품군에는 다음이 포함됩니다:
• 설치 단자대
• 중성 전선 분리 단자대
• PEN 전선 부스바용 피드-인 단자대
• 분리 및 나이프 분리 단자대
• 설치 접지 단자대
전선을 안전하고 영구적으로 연결할 수 있고 취급이 간편하여 설치 시간과 오류를 줄일 수 있는 설치 단자대는 빌딩 설치에 필수적입니다.
중성 전선 분리 단자대를 사용하면 중성 전선을 안전하고 쉽게 분리할 수 있기 때문에 유지 관리 작업 및 문제 해결에 특히 유용합니다.
중성 전선 부스바용 피드-인 단자(PTI 16-NLS...)를 사용하면 공구 없이도 중성 부스바를 손쉽게 연결할 수 있습니다.
개별 회로 분리용 분리 단자대를 사용하면 측정을 위해 개별 회로를 분리하고 DIN VDE 0100-0108 및 DIN VDE 0100-718에 따라 표준을 준수할 수 있습니다.
KNX 설치 단자대
특히 KNX 버스 시스템의 별 모양 케이블링의 경우 배전반이 빠르게 과밀해집니다. PTTBS 1,5/S 제품군의 색상 코딩된 2단 단자대는 폭이 3.5 mm에 불과하며 단자점을 시각적으로 명확하게 전선 색상에 할당할 수 있게 합니다.
각 레벨의 이중 기능 샤프트에서 전위는 표준화된 브리지를 사용하여 때때로 브리징을 통해 어떤 조합으로든 연결됩니다. 이를 통해 전체 폭이 7 mm에 불과한 배전반에서 KNX 버스 시스템의 기본 및 예비 전선을 편리하게 마샬링할 수 있습니다.
깔끔하게 수납된 설치 자재
Sortimo L-BOXX는 설치 자재와 공구를 체계적이고 안전하게 보관하여 작업장의 생산성을 높여줍니다. 실용적인 Sortimo L-BOXXes® 102 또는 L-BOXX® 미니로 구성된 피닉스컨택트의 스타터 세트는 매력적인 가격 이점뿐만 아니라 요구 사항에 맞는 소재 선택도 가능합니다.
PTI 설치 단자대용 BOXX, FIX 블록, KNX 단자대 및 THERMOMARK GO 모바일 인쇄 시스템을 사용할 수 있습니다.
PTI 설치 단자대 및 KNX 단자대 인텔리전트 배전반 배선을 위한 설치 단자대
- 상도체, 중성 전선 및 보호 전선 접점의 명확한 배선
- 중성 전선의 간단한 분리를 통한 빠른 테스트
- 컬러 코딩된 KNX 단자대를 사용한 KNX 컨트롤의 직관적인 배선
푸쉬-X 기술 공구가 필요 없는 빠른 연결을 위한 혁신적인 기술
- 공구가 필요 없는 직접 연결 기술로 설치 시간 단축
- 사전 인장된 접점 스프링을 사용하여 힘을 들일 필요 없이 한 손으로 조작
- 페룰이 있거나 없는 모든 타입의 전선을 유연하게 설치
- 손쉽게 해제 및 사전 인장할 수 있는 접점 스프링
- CLIPLINE complete 단자대 시스템과의 완전한 호환성
FIX 분배 블록 건물 설치와 관련한 다양한 작업 및 유연한 솔루션을 위한 FIX 블록 시스템
- 다양한 블록 버전
- 분배 캐비닛과 필드에서 전위 분배 및 장치 연결에 사용
- 전기 셔터, 경보 시스템 및 난방 회로 분배기 등의 연결
PTVFIX 분배 블록 측면 전선 연결이 있는 플랫 전위 분배에 특히 적합한 분배 블록
- 푸쉬-인 연결을 사용한 공구가 필요 없는 설치
- 분배 박스와 같은 제한된 공간에서도 더 나은 개요 제공
- DIN 레일, 마운팅 플레이트 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 마운팅