지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

기능적 건물에서의 산업용 네트워킹 및 보안

모든 장치의 안정적인 네트워크화는 기능 건물의 자동화 및 디지털화에 필수적입니다. 통신 기술을 위한 포괄적인 COMPLETE line 포트폴리오는 스마트 빌딩 자동화를 가능하게 합니다.

대화형 이미지 맵: 기능 건물의 보안 통신 인프라 구조
안전한 통신
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 로컬 네트워크의 원격 유지 관리 및 보호를 위해, 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터) 또는 셀룰러 통신(3G/UMTS/4G/LTE 라우터)를 통해 다양한 네트워크를 연결합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신
유선 통신
Ethernet 익스텐더를 사용하면 장거리에 걸쳐 Ethernet 네트워크를 경제적으로 연결할 수 있습니다. 최대 20 km의 기가비트 애플리케이션 및 범위를 달성할 수 있습니다.
자세히 알아보기
유선 통신
무선 통신
피닉스컨택트의 TC ROUTER 셀룰러 라우터는 4G 셀룰러 네트워크를 통한 견고한 데이터 연결을 가능하게 합니다. 이와 같은 방법으로 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없는 모든 곳에서 모바일 광대역 연결을 통해 사이트 네트워크를 매우 유연하게 구축할 수 있습니다.
자세히 알아보기
무선 통신
안전한 통신
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 로컬 네트워크의 원격 유지 관리 및 보호를 위해, 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터) 또는 셀룰러 통신(3G/UMTS/4G/LTE 라우터)를 통해 다양한 네트워크를 연결합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신
실내 작동
피닉스컨택트의 HMI(Human Machine Interface) 및 IPC(산업용 PC)를 사용하여 시스템 상태를 효율적으로 운영 및 모니터링하십시오. 자동화 솔루션의 작동 개념에서 뛰어난 확장성이 제공하는 이점을 누리십시오.
자세히 알아보기
실내 작동
OT Ethernet 인프라
피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오에는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증 및 DIN 레일 마운팅을 특징으로 하는 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
OT Ethernet 인프라
통신 스위치
피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오에는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증 및 DIN 레일 마운팅을 특징으로 하는 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
통신 스위치
공급, 보호 및 모니터링
기능 건물의 빌딩 관리를 위해서는 안정적으로 에너지를 공급하고 손상으로부터 보호하며 에너지 요구 사항 측면에서 모니터링해야 합니다. COMPLETE line은 기능 건물의 에너지 공급, 보호 및 모니터링을 위한 체계적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
공급, 보호 및 모니터링
제어 및 스위칭
기능 건물의 빌딩 관리에는 IT 보안, 실내 자동화, HVAC 또는 공급 개념과 같은 광범위한 애플리케이션을 중앙에서 제어하는 것이 포함됩니다. COMPLETE line은 Emalytics 빌딩 관리 시스템 및 관련 컴포넌트를 통해 모든 애플리케이션을 제어 및 스위칭하기 위한 플랫폼을 제공합니다.
자세히 알아보기
제어 및 스위칭

기능 건물의 산업용 네트워크화 및 보안

스위치 및 OT Ethernet은 광범위한 장치와 시스템을 통신에 통합합니다.

COMPLETE line은 유리 섬유, Ethernet, BUS 구리 전선, SPE, WLAN 또는 LTE/5G를 통한 무선 통신 등을 포함하여 빌딩 내 통신을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

mGuard는 산업 표준에 따라 안전한 통신을 제공합니다.

실내 작동 장치는 사용자에게 현장 정보와 다양한 실내 기능을 개별적으로 설정할 수 있는 옵션을 제공합니다.

Emalytics 빌딩 관리 시스템
빌딩 인텔리전스 – 디지털 트랜스포메이션

Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용하면 직렬 또는 Ethernet 인터페이스를 통해 필드 장치 또는 시스템을 손쉽게 연결할 수 있습니다. Emalytics의 핵심 요소는 모든 업무의 데이터를 균일한 포맷으로 변환하여 정규화하는 IoT 프레임워크입니다.

Emalytics 빌딩 관리 시스템
스마트폰의 Emalytics 빌딩 관리 시스템