기능적 건물에서의 제어 및 스위칭

피닉스컨택트의 빌딩 관리 시스템은 빌딩 디지털 인프라의 모든 핵심 요소를 위한 플랫폼을 제공합니다. COMPLETE line 제품군의 일부인 Emalytics는 모든 하위 트랜잭션의 데이터에 대한 요구 기반 제어, 평가 및 처리를 위한 IoT 기반 프레임워크를 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 기능 건물의 제어 및 스위칭
실내 제어
피닉스컨택트는 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 통해 빌딩의 디지털 인프라에 포함된 모든 핵심 요소를 위한 플랫폼을 제공합니다.
자세히 알아보기
실내 제어
컨트롤러
빌딩 관리 시스템의 핵심 요소는 ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러입니다. 일치하는 포괄적인 모듈과 함께 이 컨트롤러는 필드 레벨의 일반 버스 프로토콜과 개방형 IoT 세계 사이의 링크 역할을 수행합니다.
자세히 알아보기
컨트롤러
I/O
PLC, 버스 커플러 및 컨트롤 캐비닛용 I/O로 구성된 인라인 시스템으로 애플리케이션을 쉽고 비용 효율적으로 자동화하십시오.
자세히 알아보기
I/O
시그널 컨디셔닝
플러그타입 연결 기술이 적용된 6 mm MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너는 제한된 공간에 손쉽게 설치하고 시작할 수 있습니다.
자세히 알아보기
시그널 컨디셔닝
릴레이
무접점 릴레이는 시스템 자동화 등에서 안정적인 스위칭 작동을 보장합니다. 플러그-인 버전 또는 컴플리트 모듈로 제공되는 다양한 무접점 릴레이와 기계적 릴레이를 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기
릴레이
모터 제어
모터 스타터는 모터를 빠르고 안정적으로 스위칭하고 정역회전합니다. 피닉스컨택트는 비동기 모터와 DC 모터의 스위칭 및 정역회전을 위한 모터 스타터를 제공합니다.
자세히 알아보기
모터 제어
안전한 통신
미래 경쟁력을 보장하는 효율적인 방식으로 빌딩을 운영하려면 통합 인텔리전트 네트워크화가 필요합니다. COMPLETE line은 기능 건물에서의 안전한 통신을 위한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
안전한 통신

Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용하면 IT 보안, 실내 자동화, HVAC 및 유틸리티 개념과 같은 모든 애플리케이션을 중앙의 한 곳에서 프로그래밍할 수 있습니다. 이 모든 작업은 지속적인 운영 중에 제한 없이 가능합니다.

ILC 2050 BI 빌딩 IoT 컨트롤러로 빌딩을 효율적으로 자동화하십시오. 일치하는 I/O 컴포넌트를 사용한 확장을 통해 빌딩 인프라 환경의 거의 모든 작업에 대해 모듈형 자동화 스테이션을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

시그널 컨디셔너와 측정 변환기는 전파 방해가 없는 신호 전송을 보장합니다.

릴레이는 자동화에서 많은 기능을 수행하는 전기 제어 스위치입니다.

모터 스타터는 모터를 빠르고 안정적으로 마모 없이 조용하게 스위칭하고 정역회전합니다. 피닉스컨택트는 비동기 모터와 DC 모터의 스위칭 및 정역회전을 위한 모터 스타터를 제공합니다.

고객과 함께 하는 디지털 혁신
스마트한 디지털 방식의 미래 지향적 사고

미래 경쟁력을 보장하는 효율적인 방식으로 빌딩을 운영하려면 포괄적인 인텔리전트 네트워크화가 필요합니다. 피닉스컨택트는 빌딩 자동화의 디지털화를 통해 이를 수행하는 방법을 보여주는 E-paper를 제공합니다.

지금 e-paper 보기
E-paper – 스마트 빌딩