ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80
-
クイックマーカー
0801405:0071
マーキングラベル、10区分、連番で縦方向にマーキング: 71 ... 80、白、 端子台幅: 3.5 mm、 取付けタイプ: ラッチ
製品の詳細
製品ライン | Klemmenmarker |
ピッチ | 3.5 mm |
マーキング | |
印字 | 71 ... 80 |
幅 | 3.5 mm |
高さ | 10.5 mm |
奥行き | 4.20 mm |
ピッチ | 3.5 mm |
テキストフィールド | |
テキストフィールドの幅 | 3.50 mm |
テキストフィールドの高さ | 10.50 mm |
色 | 白 (RAL 9010) |
部材 | PA |
UL94難燃性クラス | V2 |
コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
手順 | Artificial irradiation. |
仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | Test Bb |
期間 | 96 h |
試験用温度 | 120 °C |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 2 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | ラッチ |
アイテム番号 | 0801405:0071 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2122 |
GTIN | 4046356665575 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.92 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.26 g |
関税率 | 49119900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |