ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー
0803447

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 6 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能