Holder for viewing boxes, to hang on various attachments of the AS-WORKBENCH-F..., integrated magnetic holder for individual attachment, incl. a viewing box
clipx WIRE assist作業者アシストシステムは、効率的な電線処理を可能にします。ソフトウェアでサポートされたシステムが、半自動導体処理のプロセスを通じてユーザーを誘導し、関連する出力機器を制御して、必要な情報をCAEデータに基づいて提供します。
詳細情報Holder for viewing boxes, to hang on various attachments of the AS-WORKBENCH-F..., integrated magnetic holder for individual attachment, incl. a viewing box
Equipment carrier for AS-WORKBENCH-F ..., adjustable height and angle, compatible with THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Holder up to 4 CRIMPHANDYs, to hang on various attachments of the AS-WORKBENCH-F ... integrated magnetic holder for individual attachment
Workbench socket strip with 5 sockets, cable and switch for attachment to the AS-WORKBENCH-F ... E, pin connector pattern: type C, E for France and other countries
モバイルワークベンチ、電動高さ調整、ホルダシステムによるモジュール式拡張、機器キャリア、自動工具用の棚、プリンタ、ハンドツール、アクセサリ、clipx WIRE assist用ベースおよびワークショップアプリケーション。
モバイルワークベンチ、電動高さ調整、ホルダシステムによるモジュール式拡張、機器キャリア、自動工具用の棚、プリンタ、ハンドツール、アクセサリ、clipx WIRE assist用ベースおよびワークショップアプリケーション。
モバイルワークベンチ、電動高さ調整、ホルダシステムによるモジュール式拡張、機器キャリア、自動工具用の棚、プリンタ、ハンドツール、アクセサリ、clipx WIRE assist用ベースおよびワークショップアプリケーション。
WORKBENCH-F …用AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1のモニタ向けの折りたたみ可能で角度調整可能な支持アーム…、最大耐荷重10 kgのVESAクイックリリースシステムを搭載。
ソフトウェアドングル、clipx WIRE assist 1.xソフトウェアライセンス起動用、USBバージョン
自由に調光可能なLEDワークショップランプ、AS-WORKBENCH-F ...に接続するための調整可能な伸縮アーム付き。
clipx WIRE assist作業者アシストシステム
産業用制御盤製造においては、プロセスには多くの手動ステップがあります。特に導体の準備と処理には、まだかなりの可能性があります。これらの時間のかかる作業は、制御盤メーカーの労働時間の半分以上を占めています。
フエニックス・コンタクトの作業者アシストシステムclipx WIRE assistは、経済性と効率性の観点から、この可能性を可能な限り活用するための「ツール」です。
clipx WIRE assistは、電線とケーブルの組立てをデジタルにアシストする人間工学的な作業者アシストシステムです。基本ワークベンチの新しい国別バージョンには、合衆国向けにプラグサイズ「AB」用、英国向けに「G」、フランス向けに「E」、イタリア向けに「L」などがあります。 さらにclipx WIRE assist向けの新しいアクセサリで、システムの機能範囲が拡張されます。
ソフトウェアによる電線の準備
ソフトウェア対応のプロセス完了に必要な配線情報は、標準のCAEプログラムからエクスポートされ、clipx WIRE assistに送られます。情報はclipx WIRE assistシステムに供給されます。さらに、組込みのエディタ機能により、データを手動で編集することもできます。
このデータに基づいて、clipx Wire assistソフトウェアは、準自動化された導体仕上げプロセスを通じて作業者をガイドします。同時に、システムの機器は直接制御され、追加の処理や配線に必要な情報が、光学的に変換された分かりやすい形式で、視覚的に強調され自動的にモニタに表示されます。
人間工学に基づくワークステーションデザイン
高さを調節可能なclipx WIRE assist作業台は、人間工学的要件を満たすように設計されています。この特長の1つは、作業中に座っている状態と立っている状態が切替え可能なことです。また、作業者の身長や、完了すべき作業に合わせてシステムを調整することもできます。作業領域内でマーキング機器と自動工具を最適に配置することにより、作業者が到達する必要のある距離が短縮されるため、これはもう1つの人間工学的な利点と言えます。
作業者アシストシステムは、ブレーキ付きの4つの産業グレードのキャスタに取付けられており、移動が非常に簡単です。つまり、作業を実施する必要のある場所で使用できるため、不要な動きを軽減またはなくすことができます。
リーン生産方式に基づく作業者アシストシステム
システムのコンセプトは5Sなどのリーン生産方式に基づいています。これは、混乱をなくし組織を最適化するのに役立ちます。各ツールや補助装置に所定のくぼみがある多層硬質形状のインサートを使用することで、最短の検索と取得時間が実現されます。ここでは、使用頻度の高いツールに簡単にアクセスでき、使用頻度の低いツールは離れた場所に配置されています。
モジュール設計のシステムにより、ワークステーションを要望通りに配置する自由度があり、電気的に調整可能な高さによってアプリケーションに対してカスタム仕様のエルゴノミクスが可能になります。
自動工具やマーキング機器は、作業台前面に配置することができます。余分な材料を保管するためのソケット、保管用棚、コンテナなどのアクセサリを、必要に応じてシステムの作業台に直接取り付けることができます。
スペースを節約するため、自動工具やマーキングシステムは、適切なアクセサリを使用してシステムに直接取付けられます。追加アクセサリの保持用に、ガイドが支持アームとスタンドに取付けられています。
機器は、高さや方向に関して非常に柔軟に配置することができ、その配置は個々のニーズや目前のタスク要件に合わせて調整することができます。電線ガイドシステムを使用して、電線を自動ケーブルカッターに直接挿入することができます。
端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT complete
端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeは、端子台列の製造において必要な情報のすべてを、端子台列を手動で組み込むためのデジタル製造マニュアル、または端子台列の製造工程の自動化された製造システムを制御するためのAutomationML形式でのエクスポートのいずれかとして提供しています。