ILB BT ADIO MUX-OMNI 8/M
-
ワイヤレスセット
2693185
ワイヤレスMUXセット、2台のモジュールで構成、デジタル入出力×16、アナログ入出力×2、全方向性アンテナ、1.5 mケーブル付き、各国の認証、海洋認証DNV、GL、GL-SW
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | マルチプレクサ |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | ブロックデザイン |
MTBF | 465 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
140 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 LED |
ワイヤレス接続 FS LED | |
論理およびアクチュエータ電圧 LED | |
ワイヤレス接続のリンク品質 LED 4個 |
規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
電源: モジュール型電子機器 | |
接続方法 | インラインコネクタ |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
供給電流 | < 100 mA |
アナログ: | |
入力名 | アナログ入力 |
入力内容 | 単一終端 |
入力数 | 2 |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
測定値分解能 | 12ビット |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
入力数 | 16 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 1線式 |
フィルタ時間 | 500 µs |
アナログ: | |
出力名 | アナログ出力 |
出力数 | 2 |
DAC分解能 | 12 ビット |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
デジタル: | |
出力名 | デジタル出力 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 1線式 |
出力数 | 16 |
保護回路 | 短絡保護、過負荷保護、逆方向電圧保護 |
チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
アンテナ | |
番号 | 1 |
接続方法 | MCX(オス) |
機能 | |
ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
ベルギー | |
ブルガリア | |
デンマーク | |
ドイツ | |
エストニア | |
フィンランド | |
フランス | |
ギリシャ | |
英国 | |
アイルランド | |
アイスランド | |
イタリア | |
カナダ | |
ラトビア | |
リヒテンシュタイン | |
リトアニア | |
ルクセンブルグ | |
マルタ | |
オランダ | |
ノルウェー | |
オーストリア | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルーマニア | |
スウェーデン | |
スイス | |
スロバキア | |
スロベニア | |
スペイン | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
アメリカ | |
キプロス(共和国) | |
Wireless | |
型式 | Bluetooth |
アンテナ接続方式 | MCX(メス) |
周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
ワイヤレス標準 | Bluetooth 1.2 |
伝送容量 | 8 dBm (6.3 mW、自動制御) |
受信感度 | -88.00 dBm |
診断メッセージ | |
診断 | デジタル出力の短絡または過負荷 |
メッセージ | LED |
診断メッセージ | |
診断 | ワイヤレス接続 |
メッセージ | FS LED |
診断メッセージ | |
診断 | 論理およびアクチュエータ電圧 |
メッセージ | LED |
診断メッセージ | |
診断 | ワイヤレス接続のリンク品質 |
メッセージ | LED 4個 |
幅 | 95 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 57 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
許容湿度(動作時) | 75 % (平均、結露なし) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
DINレール取付け | |
組立てに関する注意事項 | OMNI全方向性アンテナ、2 dBi、Lambda/2、固定ブラケット付き、1.5 mケーブル |
アイテム番号 | 2693185 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC662 |
GTIN | 4046356457262 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 887.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 285 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |