ID-S-RT無線レシーバは風力発電機(WTG)向けのブレードインテリジェンスによるローターブレード監視システムの一部です。ブレードインテリジェンスによるローターブレード監視システムにより、WTGのローターにおける雷電流、温度、着氷厚さ、曲げモーメントの典型的な測定値の記録と詳細分析が可能になります。適切なセンサ、あらかじめ組み込まれた接続ケーブル、WIL-BIスイッチギアとコントロールギアアッセンブリ(分析ユニットとして)で構成されます。
ID-S-RT 915
-
ワイヤレスレシーバ
1061961
ワイヤレスレシーバ、RSMA(メス)アンテナ接続、ID-S-S 915センサと915 MHz周波数帯で通信
製品の詳細
| 製品の種類 | ワイヤレスエレメント |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 過度サージ電圧保護装置 | あり |
| 電源 トランスミッタ | |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 通常電流消費 | 41 mA |
| 最大消費電流 | 200 mA |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 無線 | |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 機能 | |
| セキュリティ | 128ビットデータエンコーディング |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| LED 周辺部エラー、ERR(赤の) | |
| LED CANバス、CAN(黄) | |
| LED HFデータ、RF(青) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 118 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| ハウジングの材質 | PA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 最大値 3000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 30g, IEC 60068-2-27 |
| 振動(動作) | 5g、IEC 60068-2-6準拠 |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 注記 | 指令2014/53/EU(RED) |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 902 MHz ... 928 MHz (通常:913 MHz) |
| アイテム番号 | 1061961 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DTHABA |
| GTIN | 4055626717333 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 350 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 250 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | AT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - アンテナ 2885579
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - アダプタ 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 同軸ケーブル 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 同軸ケーブル 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 同軸ケーブル 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 同軸ケーブル 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 同軸ケーブル 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 同軸ケーブル 2702140
-
RAD-CAB-EF393- 3M - アンテナケーブル 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - アンテナケーブル 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - アンテナケーブル 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - アンテナケーブル 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - サージ保護機器 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - サージ保護機器 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 1081550