単方向、ワイヤレス、2,400 MHz通信システム、Ex区域0、1、2のアナログセンサ信号×1(4~20 mA)を防爆エリア、Ex Zone 2の安全域のレシーバに送信します。トランスミッタ側の装置はExハウジングに格納されており、防爆エリア、Ex Zone 1に直接取付けることができます。
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
ワイヤレスモジュール
2917081
単方向、ワイヤレス、2,400 MHz伝送システム、アナログセンサ信号(4~20 mA)を伝送。 トランスミッタは防爆エリア、Ex Zone 1に取付け。
製品の詳細
| 電源 レシーバ | |
| 電源 | 24 V DC -50 % / +25 % (UB時) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 54 mA |
| 最大消費電流 | 120 mA |
| 電源 トランスミッタ | |
| 電源 | 230 V AC |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 通常電流消費 | 約 230 V AC |
| 最大消費電流 | 約 230 V AC |
| アナログ | |
| 入力内容 | 入力電流、本質安全 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| アナログ | |
| 出力名 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 700 Ω (UB = 24 V時、RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 |
| ネジ山 | M3 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 周波数範囲 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| チャネル距離 | 100 kHz |
| チャネルのグループ数 | 9 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 伝送容量 | 10 mW |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 幅 | 236.5 mm |
| 高さ | 172 mm |
| 奥行き | 371.5 mm |
| 部材 (ハウジング) | アルミ |
| ポリアミド |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP20 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 表示記号 | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| アイテム番号 | 2917081 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 444.44 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 444.44 g |
| 関税率 | 85176990 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - アンテナ 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - アンテナケーブル 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 全天候対応の保護テープ 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - サージ保護機器 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - サージ保護機器 2818876
特長
周波数ホッピング方式のTrusted Wirelessテクノロジ
パラメータ指定またはプログラミング不要