RAD-900-DAIO6 - ワイヤレスモジュール
2702877

900 MHzの無線トランシーバであるRadiolineは、6つの組込みI/Oチャネル、NEMA 4Xケース、N(メス)アンテナ接続、全方向性アンテナ、ポイントツーポイント、スター型、およびメッシュ型ネットワーク、最大250 ステーション、最大32 kmの範囲(見通し線)が搭載されており、北米で使用されます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

ワイヤレスインターフェースのデータ速度が調整でき数キロまで対応
NEMA 4X ケースにより、設置の時間と複雑さを削減
AC電源またはDC 制御電圧を使用
既存のRadiolineのインストールと完全に互換